Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSTF10-sensor meet zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen.

Inline-troebelheidssensor
OUSTF10

Meting van troebelheid en zwevende stoffen door strooilicht en absorptie

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    NIR absorbance

  • Application

    Turbidity and suspended solids measurement for filter control and quality measurement

  • Measuring range

    0 to 200 FTU
    0 to 200 ppm DE

  • Material

    Sensor housing: 316L

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

  • Ex certification

    ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
    FM Cl.1, Div. 1, Group B, C, D

  • Ingress protection

    IP 65 (NEMA 4)

  • Additional certifications

    FDA