Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Samplefit De CSA420 is ontworpen voor het nemen van monsters uit onder druk staande leidingen.

Monsternamearmatuur
Samplefit CSA420

Armatuur voor het nemen van monsters in procestoepassingen

CSA420
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Sampler

  • Functions

    Pneumatic sampling assembly

  • Application

    sampling from pressurized pipes

  • Dosing system

    fixed sample volume 10, 30, or 50 ml

  • Installation

    process connection Triclamp 2" or flange DN50

  • Process temperature

    0 - 50°C

  • Process pressure

    up to 6 bar

  • Material

    plunger PP; housing Polyamid PA
    plunger 1.4404/316L; housing Polyamid PA
    plunger 1.4404/316L; housing 316Ti

  • Dimension

    lenght 381 mm x diameter 75 mm

  • Weight

    dependent on version 1,55 kg to 6,1 kg

  • Options

    optional cleaning valve