©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Toepassingsgebied
De CYK10 waarborgt een absoluut waterdichte aansluiting van Memosens-sensoren op de transmitter. De inductieve koppeling vertoont geen contactcorrosie en waarborgt galvanische isolatie van transmitter en medium. Vergeet beperkte kabellengte, stoorspanningen of vocht en profiteer van een volledig veilige en betrouwbare signaaloverdracht.
De Memosens-datakabel CYK10 wordt toegepast in Memosens-systemen voor het meten van de volgende parameters:
Voordelen
Optimale procesveiligheid dankzij contactloze, inductieve en digitale signaaloverdracht: geen contactcorrosie, absoluut waterdicht, geen interferentie.
Verbeterde beschikbaarheid van het meetpunt: digitale gegevensoverdracht geeft een automatische foutmelding als het signaal wegvalt.
Meer flexibiliteit bij het plannen en installeren van een installatie: een kabellengte tot 100 m is mogelijk.
Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Koop dit product als onderdeel van bundel
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Succesverhalen
Cheers!
The disinfection panel offers Maisel Brewery a stable, low-maintenance and reliable disinfection measurement system that enables optimal dosing and saves costs.
Lees het hele verhaal
Puur hoogwaardig bier en schoon afvalwater
Ontdek hoe Heineken voldoet aan alle voorschriften voor het beschermen van het Braziliaanse milieu met de Viomax CAS51D digitale-nitraat- of SAC-sensor van Endress+Hauser.
Lees het hele verhaal
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Measuring range
High impedance cable not necessary
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy. Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC TIIS
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head No open contacts, resistant against humidity
Material
Cable sheath: TPE Junction box: aluminum
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch) Cores: 2x2 cores, twisted pairs Length: up to approx. 100 m (328 ft)
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
Meest gedownload
CYK10, CYK11
Technical Information
Memosens measurement cables
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2011
Bestandsgrootte:
718.3 KB
Bestandsnaam:
TI01477C_TI00118CEN_1311.pdf
CYK10/11
Nederlandse versie - 12/2021
Memosens-datakabel
EN
NL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
08/12/2021
28/02/2018
06/07/2016
28/08/2012
01/11/2011
Taal:
Nederlands
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
661.5 KB
Bestandsnaam:
BA00118CNL_0520-00.pdf
58 documenten
Technische informatie pH-meetkabel en installatietoebehoren CPK1/2/3/6/7/9, VBA, VBE
Toebehoren voor pH-/redoxmeting.
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Pools Russisch
01/12/2011
01/11/2001
Taal:
Nederlands
Versie:
01/11/2001
Bestandsgrootte:
103.9 KB
Bestandsnaam:
TI118C pH-meetkabel 11.01.pdf
CYK10, CYK11
Technical Information
Memosens measurement cables
EN
NL
Duits French Russisch
01/12/2011
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2011
Bestandsgrootte:
718.3 KB
Bestandsnaam:
TI01477C_TI00118CEN_1311.pdf
EN
NL
Bulgaars Tsjechisch Deens Duits Grieks Spaans Ests Fins French Kroatisch Hongaars Indonesisch Italiaans Japans Koreaans Lithuanian Latvian Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slovaaks Sloveens Zweeds Thais Turks Chinees
08/12/2021
28/02/2018
06/07/2016
28/08/2012
01/11/2011
Taal:
Nederlands
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
661.5 KB
Bestandsnaam:
BA00118CNL_0520-00.pdf
XA Memosens data cable CYK10
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
NL
Portugees
23/09/2024
Taal:
Engels
Versie:
23/09/2024
Bestandsgrootte:
513 KB
Bestandsnaam:
XA03307CEN_0124-00.pdf
Memosens data cable EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EN
NL
Russisch
27/05/2025
Taal:
Engels
Versie:
27/05/2025
Bestandsgrootte:
569.8 KB
Bestandsnaam:
XA03532CEN_0125-00.pdf
Memosens data cable CYK10
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Taal:
Engels
Versie:
08/12/2021
Bestandsgrootte:
499.6 KB
Bestandsnaam:
XA02783CEN_0121-00.pdf
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
EN
NL
Duits French Pools
22/02/2016
04/03/2015
14/01/2013
21/10/2010
01/12/2006
Taal:
Engels
Versie:
22/02/2016
Bestandsgrootte:
4.3 MB
Bestandsnaam:
XA00376CA3_1616.pdf
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
EN
NL
Duits French
11/11/2016
31/12/2011
01/04/2009
Taal:
Engels
Versie:
11/11/2016
Bestandsgrootte:
3.7 MB
Bestandsnaam:
XA00079CA3_1416.pdf
FM IS Cl. I Div. I Gr. A, B, C and D Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
Taal:
Engels
Versie:
15/03/2022
Bestandsgrootte:
503.5 KB
Bestandsnaam:
XA02846CEN_0122-00.pdf
Memosens data cable Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN
NL
Chinees
12/11/2024
29/03/2022
Taal:
Engels
Versie:
12/11/2024
Bestandsgrootte:
602.5 KB
Bestandsnaam:
XA02845CEN_0224-00.pdf
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles