Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSAF12-sensor meet zwevende stoffen en kleur in Ex-omgevingen en hygiënische processen (CIP/SIP).

Sensor voor zwevende stoffen en kleuren
OUSAF12

De NIR/VIS-absorptiesensor voor zwevende stoffen en fasedetectie

OUSAF12
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
Filter meting-/ toepassingstaak
Meet-/toepassingstaak

Configureer om de CAD-tekeningen van dit product te downloaden

  • Meetprincipe

    Colorimetry

  • Application

    Color measurement, measurement of suspendend solids, phase separation

  • Measuring range

    0 to 2.5 AU
    0 to 50 OD (depending on optical pathlength)

  • Material

    Sensor housing: Stainless Steel 316L

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar abs (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

  • Ex certification

    ATEX II 2G Ex db IIC T5 Gb
    FM Cl.1, Div. 1, Group B, C, D

  • Ingress protection

    IP 65 (NEMA 4)

  • Additional certifications

    FDA