©Endress+Hauser
Systeemvoeding RNB22 voor DIN-rails voor één 4-draads sensor of transmitter
©Endress+Hauser
Interface-instrumenten van de RN-serie
©Endress+Hauser
Compacte interface-instrumenten van de RN-serie die in een schakelkast worden ingeschakeld
Toepassingsgebied
De RNB22 is een compacte, primaire schakelvoeding met hoog rendement voor DIN-railinterfacesystemen. Deze levert een betrouwbaar, eenfasig uitgangssignaal van 24 V DC / 2,5 A en benodigt een ingangssignaal van 100 tot 240 VAC / 110 tot 250 VDC , met een dynamische en statische boost van 5 A resp. 3,125 A. Bij parallel gebruik met de RNF22 foutmeldingen-module levert de RNB22 redundantie, verhoogde capaciteit alsmede functiebewaking voor het melden van kritische situaties voordat de fouten zich voordoen.
24 VDC / 2,5 A voeding met hoog rendement met lage vermogensdissipatie
Parallelmodus met RNF22 voor redundantie
Geschikt voor gedecentraliseerde toepassingen of schakelkasten op afstand
Door compacte behuizing efficiënt gebruik van de ruimte in schakelkasten
Lage warmtedissipatie, geen tussenruimte vereist
Omgevingstemperatuurbereik: –25 tot 70 °C (–13 tot 158 °F)
Voordelen
Veilig en betrouwbaar, eenfasig uitgangssignaal in het vermogensbereik tot 100 W
Slimme systeemfunctiebewaking voor foutpreventie voor een hoge systeembeschikbaarheid
Krachtige reservecapaciteit voor lagere vermogensbereiken
Spanningspiekbeveiliging, kortsluitvast, nullastvast
Installatie zonder gereedschap, geschikt voor verticale of horizontale bevestiging
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Function
System power supply 24 V DC
Meest gedownload
RNB22
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN
NL
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
03/05/2021
Taal:
Engels
Versie:
03/05/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01585KEN_0121.pdf
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
15 documenten
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN
NL
Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
03/05/2021
Taal:
Engels
Versie:
03/05/2021
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
TI01585KEN_0121.pdf
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RU
EN
NL
Duits Japans
24/03/2021
Taal:
Engels
Versie:
24/03/2021
Bestandsgrootte:
898.2 KB
Bestandsnaam:
BA02055K09A2_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20
Taal:
Japans
Versie:
29/08/2022
Bestandsgrootte:
11.7 MB
Bestandsnaam:
Fa00016k33ja_2019.pdf
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Taal:
Koreaans
Versie:
12/03/2024
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
FA00016K46KO.pdf
System Products and Data Managers
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
14.5 MB
Bestandsnaam:
FA00016KEN_2323_online.pdf
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Taal:
Engels
Versie:
02/06/2023
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
IN01216K09EN_02.23.pdf
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Taal:
Koreaans
Versie:
08/09/2021
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
IN01216K09KO_0121.pdf
RN Series
Zuverlässige Signalverarbeitung
und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und Trennschaltverstärker für Sensoren und analoge Signale
Taal:
Duits
Versie:
02/06/2023
Bestandsgrootte:
3.9 MB
Bestandsnaam:
IN01216K09DE_02.23.pdf
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Taal:
French
Versie:
08/09/2021
Bestandsgrootte:
884.3 KB
Bestandsnaam:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles