Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
RLN22 1- of 2-kanaals, 24 V DC, scheidingsversterker met relaissignaaluitgang voor systemen tot SIL 2

Scheidingsversterker RLN22

Veilige en betrouwbare schakeling in kritische systemen

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Overzicht specificaties

  • Input

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Output

    relay contact

  • Power Supply

    24 V DC

Toepassingsgebied

De RLN22 is een compacte 1- of 2-kanaals, 24 V DC scheidingsversterker met relaissignaaluitgang. Deze is ontworpen om veilig te werken met bv. naderingssensoren of niveauschakelaars zoals Liquiphant FTL51B (NAMUR) volgens IEC 60947-5-6.
De interfacemodule bewaakt lijnstoringen zoals onderbrekingen of kortsluitingen in sensoren of mechanische schakelcontacten. Het instrument is geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en safety instrumented systems tot SIL 2 volgens IEC 61508.

  • Scheidingsversterker voor de overdracht van binaire schakelsignalen

  • Ingang voor naderingssensoren, open contacten of contacten met resistieve koppelelementen

  • Galvanische scheiding (3-weg)

  • Lijnstoringsbewaking van ingangscircuits of mechanische schakelcontacten

  • Groepsfoutmelding via DIN-railbusconnector

  • Relaiscontacten aan uitgangszijde, richting van actie (aanspreek- of ruststroomgedrag) via DIP-schakelaarkeuze

  • Omgevingstemperatuurbereik: –40 tot 60 °C (–40 tot 140 °F)

Voordelen

  • Veilig en betrouwbaar schakelen: vertrouw uw kritische toepassingen

  • Compacte behuizing: tot 2 kanalen op 12,5 mm (0,49 in) voor efficiënt gebruik van ruimte in schakelkasten

  • Installatie in gevaarlijke omgevingen; Ex-goedkeuring voor Ex-zone 2

  • Tot SIL 2 volgens IEC 61508

  • Snelle en eenvoudige bedrading en inbedrijfstelling: insteekaansluitingen, voeding en groepsfoutmeldingen-module via DIN-railbusconnector

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products