Memograph M RSG45
geavanceerde datamanager
Bespaart, visualiseert, analyseert en communiceert
De geavanceerde datamanager is een flexibel en krachtig systeem voor het organiseren van proceswaarden. Dankzij de intuïtieve bediening past de Memograph M zich snel en eenvoudig aan elke toepassing aan. De proceswaarden worden duidelijk weergegeven op het display en veilig vastgelegd, limieten worden bewaakt en geanalyseerd. Via communicatieprotocollen kunnen de gemeten en berekende waarden gemakkelijk worden gecommuniceerd naar bovenliggende systemen en kunnen installatiemodules met elkaar worden verbonden. Ook leverbaar als DIN-rail uitvoering zonder display.
- F
- L
- E
- X
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Overzicht specificaties
-
Input
20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 digital (max) (control, event and counting inputs) -
Output
12 relays (max)
2 analog (max) (I, pulse)
1 transmitter power supply -
Display
TFT 7" colour graphic display
TFT 7" colour graphic display with touch panel -
Storage/Recording
internal memory
SD card
USB flash drive -
Calculations
Mass/heat quantity
heat quantity difference
-
Snelle selectie
Individuele configuratie
-
Voordelen
Hoge mate van gegevensbeveiliging: fraudebestendige gegevensopslag en gepersonaliseerde toegangsautorisatie met elektronische handtekening (FDA 21 CFR 11)
HART-ingangskaart: direct aangesloten HART-sensoren zorgen voor nauwkeurige proceswaarden voor...
-
Toepassingsgebied
De oplossing voor al uw taken. Bijvoorbeeld voor:
Procesmeettechnologie
Elektriciteitscentrales en energievoorziening
Stoomketelbewaking/berekening stoomketelefficiëntie
Voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie
Installatie- en instrumentenbouw,...
Documenten / handleidingen / software
-
Memograph M, RSG45
Technical Information
Technical Information for Advanced Data Manager Memograph M, RSG45
Technische informatie (TI) -
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
Inbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
PROFINET DeviceInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Memograph M, RSG45
Operating Instructions
Advanced Data Manager – records, visualizes, analyzes, and communicates
Inbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
Option Energy
Additional instructions
Mass and energy calculation in water and steam applicationsInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
Operating Instructions for tele-alarm software
Memograph M RGS45
Operating Instructions for tele-alarm softwareInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional Instructions
Memograph M RSG45
Modbus RTU / TCP Slave
Inbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Option of wastewater + RSB (rain spillway basin)
Additional functions of water/wastewater softwareInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
EtherNet/IP communication
Appendix to the Operating Manual
Advanced Data Manager
EtherNet/IP communicationInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Batch Software Option
Additional Functions for Automatic Batch AnalysisInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
PROFIBUS-DP Slave
Appendix to the Operating Manual
Advanced Data Manager
PROFIBUS-DP SlaveInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Additional instructions
Memograph M, RSG45
Advanced Data Manager
Modbus RTU/TCP MasterInbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
TrustSens Calibration Monitoring
Operating Instructions
TrustSens Calibration Monitoring
Inbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Memograph M, RSG45
Beknopte handleiding
Beknopte handleiding voor "geavanceerde datamanager" Memograph M, RSG45
Short Instruction (KA)07/18Engels -
Memograph M, RSG45
ATEX II2G Ex px IIC T4 Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC T135°C Db
Safety Instructions
Advanced Data Manager Memograph M, RSG45
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
Manufacturer Information
For users regarding firmware and hardware updates
Memograph M RSG45
Advanced Data ManagerFabrikanten Informatie (MI) -
Manufacturer Information in accordance with the NAMUR NE53
“Webserver via USB” for
Graphic Data Manager Ecograph T, RSG35
Advanced Data Manager Memograph M, RSG45Fabrikanten Informatie (MI) -
Manufacturer Information
For users regarding firmware and hardware updates
Memograph M RSG45
Advanced Data ManagerFabrikanten Informatie (MI) -
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asettichePublicaties (PU)01/20Italiaans -
Medical autoclaves: Reducing risk in batch sterilization
Self-calibrating temperature sensors increase process safety
Medical autoclaves and steam sterilizers rely on accurate,
precise and reliable temperature measurements to comply
with process requirements. New sensor technology automates
recalibrations to reduce risk between intervals and provide
audit-proof batch certification.Industrieoplossingen (SO)11/20Engels -
Smart Scale Energy Solutions
Electrical Systems
Energize the electrical system by identifying saving potentials
Industrieoplossingen (SO)11/15Engels -
Smart Scale Energy Solutions
Steam Applications
Boiler efficiency, System Balancing, Leakage calculation, Specific
energy consumptionIndustrieoplossingen (SO)11/15Engels -
Smart Scale Energy Solutions
Heating Systems
Constant monitoring of the heat system cools down energy costs
Industrieoplossingen (SO)11/15Engels -
Smart Scale Energy Solutions - Waste Water Treatment Plant
Optimize energy consumption and don´t flush money away
Industrieoplossingen (SO)11/15Engels -
Smart Scale Energy Solutions
Cooling Systems
Efficiency monitoring refreshes the cooling system performance
Industrieoplossingen (SO)11/15Engels -
Smart Scale Energy Solutions
Compressed Air Applications
Compressor efficiency, System Balancing, Leakage calculation, Specific
energy consumptionIndustrieoplossingen (SO)11/15Engels -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationBranches (FA)04/18Pools -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraBranches (FA)04/18Italiaans -
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationBranches (FA)02/20Engels -
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungBranches (FA)02/20Duits -
Smart energy solutions - Continuous data
recording enables targeted optimization
Omlin Energiesysteme AG provides innovative
and individually tailored solutions to its customers.
An intelligent monitoring system is part of any
smart energy system comprising various heating
components. The monitoring system records process
values correctly and clearly presents them on a display.Case Studie (CS)10/17Engels -
Smarte Energielösungen - Lückenlose Datenaufzeichnung
ermöglicht gezielte Optimierung
Omlin Energiesysteme AG realisiert für ihre Kunden innovative
und individuell zugeschnittene Lösungen. Im Rahmen eines
smarten Energiesystems, bestehend aus unterschiedlichen
Heizkomponenten, kommt ein intelligentes Monitoringsystem
zum Einsatz, welches die erfassten Prozesswerte übersichtlich
auf einem Display darstellt und sicher aufzeichnet.Case Studie (CS)10/17Duits -
Solutions énergétiques intelligentes
Un enregistrement irréfutable des
données permet une optimisation ciblée
Omlin Energiesysteme AG réalise pour ses clients
des solutions inno-vantes et élaborées sur mesure.
Dans le cadre d’un système énergétique intelligent,
constitué de différents composants de chauffage,
un système de surveillance intelligent est mis en
œuvre pour représenter de façon claire sur un écran
et enre-gistrer de façon fiable les valeurs de
process saisies.Case Studie (CS)10/17fr -
Soluzioni smart per l’energia - La memorizzazione
integrale dei dati permette un’ottimizzazione mirata
Omlin Energiesysteme AG realizza per i suoi clienti
soluzioni innovative e personalizzate. Nel quadro di u
n sistema smart per laproduzione di energia, formato
da molteplici componenti scaldanti, viene impiegato
un sistema di monitoraggio intelligente che visualizza
su un display ben leggibile i valori di processo rilevati e
li memorizza.Case Studie (CS)10/17Duits -
Producing films more efficiently
EK-Pack implements energy monitoring for high-barrier range
Case Studie (CS)10/14Engels -
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Equipment evaluation within the requirements of FDA Title 21, Code of
Federal RegulationsPart 11, latest revision (21 CFR Part 11)Case Studie (CS)04/19Engels -
Endress+Hauser Advanced Data Manager
Memograph M RSG45
Equipment evaluation within the requirements of
Title 21, Code of FederalRegulations Part 11,
latest revision (21 CFR Part 11), FDA
Endress+Hauser Advanced Data Manager
Memograph M RSG45
Equipment evaluation within the requirements of
Title 21, Code of FederalRegulations Part 11,
latest revision (21 CFR Part 11), FDACase Studie (CS)03/16Engels -
Memograph M RSG45
Enregistreur graphique évolué
Système de surveillance et de maintenance centralisé sécurisé
Innovaties (IN)09/15fr -
Memograph M RSG45
Advanced Data Manager
Sicheres, zentrales Überwachungs- und WartungssystemInnovaties (IN)09/15Duits -
Memograph M RSG45
Advanced Data Manager
Secure centralized Monitoring and maintenance systemInnovaties (IN)09/15Engels -
Memograph M RSG45
Advanced Data Manager
Secure centralized Monitoring and maintenance systemInnovaties (IN)09/15Engels -
Memograph M RSG45
Memograph M RSG45 - Gelişmiş Kayıt Cihazı
Innovaties (IN)09/15Turks -
Memograph M RSG45 RÜB
Graphic Data Manager mit 7“ TFT Farbgrafikdisplay für das Anzeigen,
Überwachen,
Analysieren und Speichern von MultifunktionseingängeTender tekst07/16Duits -
Memograph M RSG45 Telealarm
Graphic Data Manager mit 7“ TFT Farbgrafikdisplay für das Anzeigen,
Überwachen,
Analysieren und Speichern von MultifunktionseingängeTender tekst07/16Duits -
Memograph M RSG45
Graphic Data Manager mit 7“ TFT Farbgrafikdisplay für das Anzeigen,
Überwachen,
Analysieren und Speichern von MultifunktionseingängeTender tekst07/16Duits -
Memograph M RSG45 mit Energieberechnung
Graphic Data Manager zur Berechnung von Wärmemengen von Dampf, Wasser
und
Wasser Glykol GemischenTender tekst04/19Duits -
USB driver "USB_ECM.zip" (V2.54.0.0)
for Ecograph T RSG35 and Memograph M RSG45
Configuratie software2.54.0.0Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_CO_Memograph_M_CDI_DP_V2_00_zz_DPLIB, 02.11.2015 (Components, Memograph M)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_PN_CO_MemographM_0x86FA_0x01_0x01, 04.02.2016 (Components, Memograph M)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_PN_CO_MemographM_0x86FA_na, 15.04.2019 (Components, Memograph M, 0x86FA)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_CO_Memograph_M_0x107A_0x02_0x01, 24.06.2016 (Components, Memograph M)
EtherNet/IP,
M580 Unity Pro XL Version: 11.0
Quantum Unity Pro XL Version: 11.0
RA Studio 5000 Version: V21, V28Electronic Data Sheet (EDS)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Memograph_M_RSG45_CDI_FW_2_04_zz_Dev_Rev_na, 18.11.2020 (Components, Memograph M, 0x156
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)2.4.0.0Language neutral -
DTM Single, Memograph_M_RSG45_CDI_FW_2_02_zz_Dev_Rev_na, 18.11.2020 (Components, Memograph M, 0x156
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)2.2.0.3Language neutral -
DTM Single, Memograph_M_RSG45_CDI_FW_2_01_zz_Dev_Rev_na, 18.11.2020 (Components, Memograph M, 0x156
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.7.0.7Language neutral -
DTM Single, Memograph_M_RSG45_CDI_FW_2_00_zz_Dev_Rev_na, 18.11.2020 (Components, Memograph M, 0x156
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.0.5Language neutral -
AOP Single, RS_EH_EIP_CO_MemographM_0x107A_0x02_AOP, 07.06.2018 (Components, Memograph M, 0x107A)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V20 and later
RA Studio 5000 Version: V21 and laterAdd On Profile (AOP)1.07Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.07Language neutral -
ComDTM Single, HART_CommDTM_RSG45, 09.08.2016 (Components, Memograph M, 0x66FA)
Modbus RS485,
FieldCare Version: 2.10.00Communication DTM1.00.00Language neutral -
Memo-Graph
Productcode: RSG45-
verklaring Number: HE_00430_01.17
Specificatie van de fabrikant: RoHSManufacturer DeclarationEngels -
Memo-Graph
Productcode: ORSG45-, RSG45-
verklaring Number: HE_01006_01.18Manufacturer DeclarationDuits -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Productcode: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
verklaring Number: EC_00569_01.17EU DeclarationDuits , Engels , fr -
Memo-Graph
Productcode: RSG45-
verklaring Number: EC_00066_02.15EU DeclarationDuits , Engels , fr -
Ecograph, Memo-Graph
Productcode: RSG35-, RSG45-
Regio: Russia (TR CU)
Keuringsinstantie: EAC
Keurnummer: EAEC N RU D-DE.AG56.B.06815/20MiscellaneousRussisch -
Ecograph, Memo-Graph
Productcode: RSG35-, RSG45-
Regio: China
Keuringsinstantie: ACMA
Keurnummer: MD-17037A/09/ENMiscellaneousEngels -
Memo-Graph
Productcode: RSG45-
Regio: Europe (ATEX)
Keuringsinstantie: Bureau Veritas
Catagorie: II 2 D, II 2 G
Bescherming: IIC T4 Gb, IIIC Txxx°C DbExplosion ProtectionDuits , Engels -
Memo-Graph
Productcode: RSG45-
Regio: International
Keuringsinstantie: ODVA
Software Version: 2.01.04Fieldbus ConformanceEngels -
Memo-Graph
Productcode: RSG45-
Regio: International
Keuringsinstantie: PNO, Profibus
Software Version: 2.00.06Fieldbus ConformanceEngels -
.
Productcode: RSG45-
Regio: International
Keuringsinstantie: PI, PROFIBUS International
Software Version: 2.01.03Fieldbus ConformanceEngels -
Memo-Graph
Productcode: RSG45-
Regio: Russia
Keuringsinstantie: Rosstandart
Keurnummer: DE.C.34.004.A_67041MetrologyRussisch -
RTD-thermometer, head transmitters, DIN Rail Transmitter, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters
Productcode: TMT85-, TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT180-, TMT111-, TTR35-, TTR31-, RSG40-
Regio: Canada, USA
Keuringsinstantie: ULOrdinary Location Product SafetyEngels
Accessoires / Spare parts
-
-
Order code 71035184
Jack screw short (1 piece)
-
Order code 71187780
Memorycard SD 1GB, industrial
-
Order code XPR0011-A1
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
-
-
Nr E Order code XPR0011-A2
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Nr E Order code XPR0011-A3
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
-
-
Order code XPR0011-A5
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Order code XPR0011-A8
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Order code 51009211
-
Order code 71037350
Terminal strip 4pole FMC1,5/4-ST-3,5
Memograph M: voor analoge uitgang (op digitaal I/O kaart) RIA45 voor analoog input niet Ex CM14 (tbv Memosens ingang)
-
Order code 71037351
Terminal strip 10 pole FMC1,5/10-ST-3,5
voor digitale input op digitaal I/O bord
-
Order code 71037363
Terminal strip 9 pole FMC1,5/9-ST-3,5
voor digitale ingang op voedingskaart
-
Order code 71037408
Terminal strip 3 pole FKC2,5/3-ST-5,08
voor relais 1 + 2 (twee richtingen)
-
Order code 71037410
Terminal strip 4 pole FKC2,5/4-ST-5,08
voor relais 2+3 en relais op digitale I/O-kaart
-
Order code 71037411
Terminal strip 6 pole FKC2,5/6-ST-5,08
voor relais 4 + 5 + 6 op voeding boord
-
Order code 71123475
Terminal plug 3pole "N L PE" pitch 5.08
for power supply from unit No. DB001004267 orange coloured connector
-
Order code 71296182
Terminal plug 3pole "N L PE" pitch 5.08
-
-
-
Nr G Order code XPR0011-NA
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Nr G Order code XPR0011-NB
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Nr G Order code XPR0011-NC
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Nr G Order code XPR0011-ND
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
-
-
Nr H Order code XPR0011-A4
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Nr H Order code XPR0011-A6
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
-
-
Nr I Order code XPR0011-A7
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
-
-
Order code 71412098
Connection board backside DIN rail
-
Order code RSG40A-S6
Memograph M RSG40A, Accessoires
-
Order code RSG40A-S7
Memograph M RSG40A, Accessoires
-
Order code
Possible accessories
-
Order code XPR0011-A4
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Order code XPR0011-A7
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Order code XPR0011-A5
Spare Parts RSG45 XPR0011
-
Order code 71307709
-
Order code 71307712
EtherNet/IP I/O adapter (slave) RSG45
voor uitbreidingssleuf achterpaneel
-
Order code 71307715
PROFINET I/O Modul V1.16 RSG45 < V2.04
voor uitbreidingsslot achterpaneel
-
Order code 71410257
PROFINET I/O Modul V1.38 RSG45 V2.04.xx
V2.04.xx en hoger voor achterpaneel van uitbreidingssleuf
-
-
-
Nr F Order code XPR0013-
CPU + Software RSG45
-
-
-
Order code MS20-
Field Data Manager Software MS20
Visualization software and database for visualization of historical data like measured values, calibration or configuration. Manipulation protected SQL database, graphical visualization, tables for measured values, alarms or events, online help, user administration, Automatic read out of device data. Automatic data export in various formats or in secured format for backup or reduction of database. Note: The version FDM essential only supports RSG30, RSG35, RSG40 as well as RSG45 and has a restricted functionality.
-
Order code RXU10-
Accessories RXU10
-
Order code XPR0012-
Software RSG45 (release code) XPR0012
-
Order code DIENST-
Service
-
-
Voorganger