Radarmeting
Time-of-Flight
Micropilot FMR20
Niveaumeting in vloeistoffen voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle sectoren
Met de Micropilot FMR20 zijn continue contactloze niveau- en flowmetingen (via linearisatietabel) mogelijk, waardoor het instrument ideaal is voor de water- en afvalwaterindustrie en voor utiliteiten in alle sectoren. Inbedrijfstelling is mogelijk via HART of draadloos met app via Bluetooth® of met remote display. Signaalcurves kunnen via een app op elke Bluetooth®-geschikte smartphone of tablet worden weergegeven (iOS, Android). Door het compacte ontwerp, dankzij de unieke chip, is het instrument ideaal voor toepassingen waarbij de ruimte beperkt is.
- F
- L
- E
- X
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
Overzicht specificaties
-
Accuracy
+/- 2 mm (0,08")
-
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
-
Process pressure absolute / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
-
Max. measurement distance
DN40: 15 m (49.2 ft),
DN80: 20 m (65.6 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
-
Snelle selectie
Individuele configuratie
-
Voordelen
Contactloze radar die via HART of draadloos met app via Bluetooth® of met remote display in bedrijf kan worden gesteld
Uiterst compact dankzij het unieke ontwerp van de radarchip, waardoor het instrument ideaal is voor toepassingen waarbij de ruimte...
-
Toepassingsgebied
Radar voor continue niveau- en flowmetingen (met open kanalen of stuwen, via linearisatietabel) in vloeistoffen. Voor gebruik in opslagtanks, open bassins, gemalen of voor rioolbeheer.
Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen
Procestemperatuur: -40 tot...
Documenten / handleidingen / software
-
Micropilot FMR20
Modbus RS485
Free space radar
Technische informatie (TI) -
Micropilot FMR20
HART
Free space radar
Technische informatie (TI) -
Micropilot FMR20
MODBUS RS485
Free space radar
Inbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Micropilot FMR20
HART
Free space radar
Inbedrijfsstellingsvoorschriften (BA) -
Micropilot FMR20
HART
Radarniveaumeting
Short Instruction (KA)03/20Engels -
Micropilot FMR20
Modbus RS485
Radarniveaumeting
Short Instruction (KA)03/20Engels -
Installation Instruction
Slip on flange
Micropilot
Montage-instructies (EA) -
Slip on flange - Installation Instruction
Micropilot
Montage-instructies (EA) -
Micropilot FMR20
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Safety Instructions
Microwave Level Measurement
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
Micropilot FMR20
4-20 mA HART, Modbus RS485
JPN:
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga/GbEx Veiligheidsinstructies (XA) -
Micropilot FMR20
4-20 mA HART, Modbus RS485
Control Drawing ISEx Veiligheidsinstructies (XA) -
Micropilot FMR20
4-20 mA HART, Modbus RS485
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T4 Ga/GbEx Veiligheidsinstructies (XA) -
Micropilot FMR20
EAC:
0Ex ia IIC T4 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T4 X
Safety Instructions
Run Time Measurement (TDR)
Ex Veiligheidsinstructies (XA) -
Micropilot FMR20
4-20 mA HART, Modbus RS485
ATEX:
II 1 G Ex ia IIC T4...T1 Ga
II 1/2 G Ex ia IIC T4...T1 Ga/Gb
IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Exia IIC T4...T1 Ga/GbEx Veiligheidsinstructies (XA) -
Information for Korean market
Information for Korean market
Speciale Documentatie (SD) -
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Publicaties (PU)01/19fr -
Real-time inventory information across production storages
Usage of existing material on stocks and reduction of locked-in
inventory costsIndustrieoplossingen (SO)09/19Engels -
More efficient with the supplier-managed inventory business model
Inventory and supply chain solution across depots for a chemical
producerIndustrieoplossingen (SO)09/19Engels -
The efficient business model with Vendor Managed Inventory
Inventory solution for a chemical distributor
Industrieoplossingen (SO)09/19Engels -
Prevent unscheduled downtimes
With fuel and chemical supply chain management in Primaries
Industrieoplossingen (SO)09/19Engels -
Reducing maintenance costs with the Micropilot FMR20
Non-contact radar level measurement in sewage pump station
Case Studie (CS)08/20Engels -
Radar erreicht neue Dimensionen
Micropilot FMR10/FMR20 – innovativ und effizient
Innovaties (IN)08/16Duits -
Le radar entre dans une nouvelle dimension
Micropilot FMR10/FMR20 innovant et efficace
Innovaties (IN)06/16fr -
Radar stapt in een nieuwe dimensie
Micropilot FMR10/FMR20 – innovatief en efficiënt
Innovaties (IN)06/16Nederlands -
La tecnologia radar entra in una nuova dimensione.
Micropilot FMR10/FMR20 – innovativi ed efficienti.
Innovaties (IN)06/16Italiaans -
Radar se dostává do nových dimenzí
Micropilot FMR10/FMR20 – inovativní a výkonný
Innovaties (IN)06/16Tsjechisch -
Radar steps into new dimensions
Micropilot FMR10/ FMR20- innovative and efficient
Innovaties (IN)06/16Engels -
Radar steps into new dimensions
American version: Micropilot FMR10/ FMR20- innovative and efficient
Innovaties (IN)06/16Engels -
Micropilot FMR20
Füllstand-Messwertaufnehmer und Umformer ausgeführt als Kompaktgerät zur
kontinuierlichen Füllstandmessung in Lagertanks, offenen Bassins,
Pumpenschächten
und Kanalsystemen. Unabhängig von wechselnden Medien,
Temperaturänderungen,
Gaspolstern und Dämpfen in Behältern.Tender tekst07/16Duits -
DTM Single, Micropilot_FMR20_HART_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01, 27.10.2020 (Level, Micropilot, 0x112C)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.9.0.358Language neutral -
Pressebild PressEHM09
Endress+Hauser SE+Co. KG, Micropilot FMR20
Picture12/16Language neutral -
Micropilot FMR10/FMR20 Added Value
Movie IT 1920x1080 mp4
Animatie09/16Italiaans -
Micropilot FMR10/FMR20 Added Value
Movie ES 1920x1080 mp4
Animatie08/16Spaans -
Micropilot FMR10/FMR20 Added Value
Movie DE 1920x1080 mp4
Animatie08/16Duits -
Micropilot FMR10/FMR20 Added Value
Movie EN 1920x1080 mp4
Animatie06/16Engels -
Micropilot FMR10/FMR20 Commissioning
Animation TR mp4 1920x1080
Video08/17Turks -
113GHz Campaign
complete movie
Animation 1920x1080 mp4 FR
Video08/17fr -
113GHz Campaign
Micropilot 26GHz radar
Animation 1920x1080 mp4 FR
Video08/17fr -
Micropilot FMR10/FMR20 Commissioning
Animation DE mp4 1920x1080
Video08/16Duits -
Micropilot FMR10/FMR20 Commissioning
Animation ES mp4 1920x1080
Video07/16Spaans -
113GHz Campaign
Micropilot 26GHz radar
Animation 1920x1080 mp4 ES
Video06/17Spaans -
Micropilot FMR10/FMR20 Commissioning
Animation EN mp4 1920x1080
Video06/16Engels -
113GHz Campaign
Micropilot 26GHz radar
Animation 1920x1080 mp4 DE
Video04/17Duits -
113GHz Campaign
complete movie
Animation 1920x1080 mp4 DE
Video04/17Duits -
113GHz Campaign
Micropilot 26GHz radar
Animation 1920x1080 mp4 EN
Video03/17Engels -
113GHz Campaign
complete movie
Animation 1920x1080 mp4 EN
Video03/17Engels -
Micropilot
Productcode: FMR20-
verklaring Number: HE_00836_01.17
Specificatie van de fabrikant: RoHSManufacturer DeclarationChinees -
Micropilot
Productcode: FMR20-
verklaring Number: HE_00593_01.17
Specificatie van de fabrikant: RoHSManufacturer DeclarationChinees -
Micropilot
Productcode: FMR20-
verklaring Number: HE_01367_01.20
Specificatie van de fabrikant: Performance characteristicsManufacturer DeclarationDuits , Engels -
Micropilot
Productcode: FMR20-
verklaring Number: HE_01309_01.20
Specificatie van de fabrikant: Performance characteristicsManufacturer DeclarationEngels -
Micropilot
Productcode: FMR20-
verklaring Number: FDA_00215_01.19FDA DeclarationDuits , Engels -
Micropilot
Productcode: FMR20-
verklaring Number: EC_00399_05.16EU DeclarationDuits , Engels , fr -
Micropilot
Productcode: FMR20-
verklaring Number: EC_00400_04.16EU DeclarationDuits , Engels , fr -
Micropilot, Micropilot M, Micropilot S, SYSTEM
Productcode: NMR84-, NMR81-, FMR540-, FMR54-, FMR533-, FMR532-, FMR530-, FMR53-, FMR52-, FMR51-, FMR50-, FMR231-, FMR230-, FMR20-, FMR10-
Regio: Russia (TR CU)
Keuringsinstantie: EAC
Keurnummer: TС RU D-DE.MU62.B.02537MiscellaneousRussisch -
SYSTEM, Pumpenschutz, Nivotester FailSafe, Nivotester, Micropilot S, Micropilot, Liquipoint T, Liquiphant T, Liquiphant S, Liquiphant M, Liquiphant FailSafe, Liquiphant, Liquicap T, Liquicap M, Levelflex, Floating Switch
Productcode: FTL260-, FTL31-, FTL325N-, FTL325P-, FTL33-, FTL375P-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL825-, FTL85-, FTS20-, FTW31-, FTW32-, FTW325-, FTW360-, NMR81-, NMR84-, FTI52-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMR10-, FMR20-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR530-, FMR532-, FMR533-, FMR54-, FMR540-, FMR60-, FMR62-, FTC325-, FTI51-
Regio: Russia (Declaration of Conformity), Russia (TR CU)
Keuringsinstantie: EAC
Keurnummer: RU D-DE.MO10.B.05528MiscellaneousRussisch -
SYSTEM, Pumpenschutz, Nivotester FailSafe, Nivotester, Micropilot S, Micropilot, Liquipoint T, Liquipoint, Liquiphant T, Liquiphant S, Liquiphant M, Liquiphant FailSafe, Liquiphant, Liquicap T, Liquicap M, Levelflex, Floating Switch, Einstabsonde, Dreistabsonde, Doppelstabsonde
Productcode: FTL70-, FTL51H-, FTL51C-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL375P-, FTL33-, FTL325P-, FTL325N-, FTL31-, FTL260-, FTI52-, FTI51-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL825-, FTL85-, FTS20-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW325-, FTW33-, FTW360-, NMR81-, NMR84-, 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMR10-, FMR20-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR530-, FMR532-, FMR533-, FMR54-, FMR540-, FMR60-, FMR62-, FTC325-
Regio: Russia (Declaration of Conformity), Russia (TR CU)
Keuringsinstantie: EAC
Keurnummer: RU D-DE.MO10.B.05531MiscellaneousRussisch -
Micropilot
Productcode: FMR20-
Regio: International (IECEx)
Keuringsinstantie: SEV
Bescherming: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga/GbExplosion ProtectionEngels -
Micropilot
Productcode: FMR20-
Regio: Europe (ATEX)
Keuringsinstantie: SEV
Catagorie: II 1/2 G, II 1 G
Bescherming: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga/GbExplosion ProtectionDuits , Engels -
Micropilot
Productcode: FMR20-
Regio: Brazil
Keuringsinstantie: INMETRO
Bescherming: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga/GbExplosion ProtectionPortugees -
Micropilot
Productcode: FMR20-
Regio: China
Keuringsinstantie: NEPSI
Bescherming: Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga/GbExplosion ProtectionLanguage neutral -
Micropilot
Productcode: FMR20-
Regio: Russia (TR CU)
Keuringsinstantie: EAC
Bescherming: Ex iaExplosion ProtectionLanguage neutral -
Micropilot
Productcode: FMR20-, FMR10-
Regio: Canada, USA
Keuringsinstantie: CSAExplosion ProtectionEngels -
Micropilot
Productcode: FMR20-
Regio: Japan
Keuringsinstantie: CML
Bescherming: Ex iaExplosion ProtectionLanguage neutral -
Micropilot
Productcode: FMR20-
Radio Equipment -
Micropilot
Productcode: FMR10-, FMR20-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FCCRadio EquipmentEngels -
Micropilot
Productcode: FMR10-, FMR20-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FCCRadio EquipmentEngels -
Micropilot
Productcode: FMR20-, FMR10-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FCCRadio EquipmentEngels -
Micropilot
Productcode: FMR20-, FMR10-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FCCRadio EquipmentEngels -
Micropilot
Productcode: FMR20-, FMR10-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FCCRadio EquipmentEngels -
Micropilot
Productcode: FMR20-, FMR10-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FCCRadio EquipmentEngels -
Micropilot
Productcode: FMR10-, FMR20-
Regio: USA
Keuringsinstantie: FCCRadio EquipmentJapans -
Micropilot, Micropilot S, Minicap, Nivector, Prosonic M, Prosonic S, Prosonic T, Pumpenschutz, Solicap M, Solicap S, Soliphant M, Soliphant T, SYSTEM, Doppelstabsonde, Dreistabsonde, Einstabsonde, Levelflex, Liquicap M, Liquicap T, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Liquipoint, Liquipoint T, LIQUITREND
Productcode: FTL51C-, FTL51B-, FTL51-, FTL50H-, FTL50-, FTL41-, FTL33-, FTL31-, FTI77-, FTI56-, FTI55-, FTI52-, FTI51-, FTI26-, FTC968Z-, FTC262-, FTC260-, FMU44-, FMU43-, FTL51H-, FTL62-, FTL64-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM20-, FTM21-, FTM50-, FTM51-, FTM52-, FTW23-, FTW31-, FTW32-, FTW33-, NMR81-, NMR84-, QMW43-, FMU42-, 11362Z-, 11363Z-, 11371-, 11375Z-, 11961Z-, FDU90-, FDU91-, FDU91F-, FDU92-, FDU93-, FDU95-, FMI21-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMU41-, FMU40-, FMU30-, FMR67-, FMR62-, FMR60-, FMR57-, FMR56-, FMR540-, FMR54-, FMR532-, FMR53-, FMR52-, FMR51-, FMR50-, FMR20-, FMR10-, FMP57-, FMP56-
Keuringsinstantie: TÜVPressure EquipmentDuits , Engels -
Micropilot
Productcode: FMR10-, FMR20-
Regio: Malaysia
Keuringsinstantie: SPAN
Keurnummer: SPAN/BPI/300-10/832/B/S-22Metrology -
Micropilot, Micropilot S, SYSTEM
Productcode: NMR84-, NMR81-, FMR67-, FMR62-, FMR60-, FMR57-, FMR56-, FMR540-, FMR54-, FMR533-, FMR532-, FMR531-, FMR530-, FMR53-, FMR52-, FMR51-, FMR50-, FMR20-, FMR10-
Regio: Uzbekistan
Keuringsinstantie: UZS
Keurnummer: 02.6926MetrologyRussisch -
Micropilot
Productcode: FMR10-, FMR20-
Regio: Russia
Keuringsinstantie: Rosstandart
Keurnummer: DE.C.29.004.A_65402MetrologyRussisch -
Micropilot
Productcode: FMR10-, FMR20-
Regio: China
Keurnummer: PAC 2017-L111MetrologyChinees -
Micropilot, Micropilot S, SYSTEM
Productcode: NMR84-, NMR81-, FMR67-, FMR62-, FMR60-, FMR57-, FMR56-, FMR540-, FMR54-, FMR533-, FMR532-, FMR530-, FMR53-, FMR52-, FMR51-, FMR50-, FMR20-, FMR10-
Regio: Belarus
Keuringsinstantie: BEL
Keurnummer: 10554MetrologyRussisch
Accessoires / Spare parts
-
-
Order code
Unit is not repairable.
-
Order code 52000598
-
Order code 71162777
UNI slip on flange 3"/DN80/80, horn 80mm
UNI slip on flange 3"/DN80/80, PP max 4bar abs/58psia, suitable for 3" 150lbs / DN80 PN16 / 10K 80. Usage: FMR50/56, 80mm/3" horn.
-
Order code 71162778
UNI slip on fl. 4"/DN100/100, horn 80mm
UNI slip on flange 4"/DN100/100, PP max 4bar abs/58psia, suitable for 4" 150lbs / DN100 PN16 / 10K 100. Usage: FMR50/56, 80mm/3" horn.
-
Order code 71162780
UNI slip on fl. 6"/DN150/150, horn 80mm
UNI slip on flange 6"/DN150/150, PP max 4bar abs/58psia, suitable for 6" 150lbs / DN150 PN16 / 10K 150. Usage: FMR50/56, 80mm/3" horn.
-
Order code 71325087
HART communication resistor Ex/non Ex
Gebruik: FMG50, FMR20, FMX21 met RIA15.
-
Order code 52014146
Montage moer G1½"
Hexagon, SW60. Gebruik: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR 20. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com
-
Order code 71325090
Flood.protect.tube DN40/G1 1/2" FMR10/20
Materiaal: gemetalliseerd PBT-PC. Geschikt voor 40mm/1-1/2"antenne met G1- 1/2 voorzijde-verbinding. Gebruik: FMR10/20. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com
-
Order code 71327051
Flooding protection tube DN80/3"FMR20
Materiaal: gemetalliseerd PBT-PC. Geschikt voor 80mm/3"antenne. Gebruik: FMR20.
-
Order code 71093130
Mounting bracket Prosonic S, Micropilot
Materiaal: 316L. Gebruik: FDU9x, FMR10/FMR20.
-
Order code 71325079
Mounting bracket adjustable, 316L
Gebruik: FMR10/20, FDU90. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com
-
Order code 52025686
Weerbest. besch. kap FDU90/91,FMR10/20
Materiaal: PVDF. Gebruik: FDU90/91, FMR10/FMR20. Dit betreft een product uit het E-direct portfolio met een scherpe netto prijs. Kijk voor meer informatie op www.e-direct.endress.com
-
Order code 71429905
Horizontale montage van de reflectorpl.
Horizontale montagebeugel voor Installatie in kleine ruimte in Rioleringsschacht. Gebruiken: FMR10/FMR20.
-
Order code 71429910
Zwenkbare montagebeugel, riool
Voor installatie in rioolputten boven de riolering. Gebruik: FMR10/FMR20.
-
Order code 71452315
Sensor support 500mm, 316L
Montage Prosonic S, Mircopilot. Materiaal: 316L. Gebruik:FDU90/FDU91/FDU91F/FDU92/FDU93/ FDU95,FMR10, FMR20.
-
Order code 71452316
Sensor support 1000mm, 316L, US-sensor
Montage Prosonic S, Mircopilot. Materiaal: 316L. Gebruik:FDU90/FDU91/FDU91F/FDU92/FDU93/ FDU95,FMR10, FMR20.
-