Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Paddle switch level measurement

Point level detection in bulk solids

Paddle switch level
3 Producten
Filter X icon

Uitfaseringsrichtlijn

Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.

We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).

We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.

Productstatus

Product root FTE30
Naam Niveauschakelaar Soliswitch FTE30 draaivleugelschakelaar
Productstatus In phase out
Phase-out datum 2/2024
Orderstop 9/2025
Reservesensor tot not applicable
Kalibratie tot not applicable
Beschikbaarheid van reserveonderdelen 3/2031
Reparatie tot not applicable
Nieuw alternatief FTE20
Onderhoudsadvies

Uitfaseringsrichtlijn

Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.

We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).

We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.

Productstatus

Product root FTE31
Naam Niveauschakelaar Soliswitch FTE31 draaivleugelschakelaar
Productstatus In phase out
Phase-out datum 2/2024
Orderstop 9/2025
Reservesensor tot not applicable
Kalibratie tot not applicable
Beschikbaarheid van reserveonderdelen 3/2031
Reparatie tot not applicable
Nieuw alternatief FTE20
Onderhoudsadvies

U heeft alle 3 van 3 producten bekeken

Paddle switch level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About paddle switch level measurement

The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.

Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).

Paddle switch measurement: Measuring Principle

The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.

Benefits

  • Measuring principle for simple applications
  • No calibration required