Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Ceraphire ceramic cell

Endress+Hauser sensor technology

Ceramic is one of the hardest materials in the world. The Endress+Hauser capacitive ceramic sensor Ceraphire contains of 99.9% pure ceramic and is a dry measuring cell without filling fluids. The sensor offers high accuracy and is highly corrosion and abrasion resistant. Furthermore the Ceraphire offers best fit for vacuum applications, also pressure peaks up to 40 times of the sensor nominal range do not impact the measurement.

Benefits

  • Ceraphire ceramic sensor guarantees high availability of measurement signals and high overload protection
  • Corrosion-resistant
  • Abrasion-resistant
  • No hydrogen diffusion
  • No diaphragm damage
  • Dry cell / no media pollution
  • No need for expensive alloys diaphragm materials
4 Producten
Filter X icon

Het product wordt uitgefaseerd

Nieuwe alternatieven beschikbaar

Uitfaseringsrichtlijn

Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.

We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).

We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.

Productstatus

Product root PMC51
Naam Absolute en relatieve druk Cerabar PMC51
Productstatus In phase out
Phase-out datum 12/2024
Orderstop 6/2027
Reservesensor tot not applicable
Kalibratie tot not applicable
Beschikbaarheid van reserveonderdelen 7/2030
Reparatie tot 7/2030
Nieuw alternatief PMC51B
Onderhoudsadvies

Het product wordt uitgefaseerd

Nieuwe alternatieven beschikbaar

Uitfaseringsrichtlijn

Endress+Hauser zijn toegewijd aan de langdurige ondersteuning van al onze producten.

We nemen de ondersteuning en service van onze producten voor onze rekening gedurende een periode van tien jaar na kennisgeving van productterugtrekking (tot reserveonderdelen niet meer beschikbaar zijn).

We behouden ons echter het recht voor om alternatieve oplossingen aan te bieden, inclusief vervangingsproducten indien dit passender wordt geacht.

Productstatus

Product root PMC71
Naam Absolute en relatieve druk Cerabar PMC71
Productstatus In phase out
Phase-out datum 12/2024
Orderstop 6/2027
Reservesensor tot not applicable
Kalibratie tot not applicable
Beschikbaarheid van reserveonderdelen 7/2030
Reparatie tot 7/2030
Nieuw alternatief PMC71B
Onderhoudsadvies