IO-link - eenvoudige, snelle, efficiënte verbinding met uw sensoren
Onze Fundamental selectie bevat IO-link-technologie voor basis-instrumentatie
Procesinstallaties in elke industrie hebben ondersteunende voorzieningen zoals stoom, water of industriële gassen waarvoor het beste basis-instrumenten kunnen worden gebruikt: ingewikkeldere instrumenten zorgen voor ongewenste complexiteit en kosten. IO-link is een beproefde standaard voor instrumenten die, omdat ze basic zijn, de uitgebreide transparantie- en beheersbaarheidsvoordelen van digitale technologie leveren. Het IO-link-portfolio van Endress+Hauser ondersteunt een unieke keuze van procesvariabelen, inclusief niveau, druk, flow en temperatuur.
Voordelen
IO-link-instrumenten kunnen worden geparametreerd via het engineeringsysteem of met softwaretools. Dit vergemakkelijkt de instrumentconfiguratie en reduceert voorraden doordat meerdere varianten worden geëlimineerd. Parametrering kan op afstand worden uitgevoerd vanaf het hostsysteem.
De installatie is minder complex omdat alle IO-link-instrumenten op hun masters zijn aangesloten via niet-afgeschermde standaardkabels met 3 of 5 kernen met een lengte tot 20 m en standaard M12-connectors.
Onderhoud, reparaties en werking (MRO) worden versneld via de zelfdiagnose van IO-link en zelfparametreringsmogelijkheden: procesmetingen worden uitgebreid met gedetailleerde status- en storingsgegevens.
Defecte instrumenten kunnen snel worden vervangen zonder operatorfouten, speciale kennis of tools. Parameters worden automatisch geladen van een centraal parameteropslagpunt in vervangende instrumenten.
De IO-link-producten van Endress+Hauser komen van de Fundamental-selectiereeks – een deel van de FLEX-strategie. FLEX helpt gebruikers om snel de juiste keuze te maken uit de uitgebreide productportfolio van Endress+Hauser.
IO-link heeft een aanzienlijk onafhankelijke gemeenschap met meer dan 300 lidbedrijven. De geïnstalleerde basis bereikt 20 miljoen nodes in 2021 Deze is formeel gedefinieerd volgens norm IEC 61131-9. Gebruikers kunnen profiteren van deze standaardisatie en uitgebreide keuze door de naleving van een product via IODDfinder te controleren, een fabrieksonafhankelijke centrale database van alle IO-link-producten.
Voorbeelden van Endress+Hauser-sensoren voor niveau en druk
Liquiphant FTL31 niveauschakelaar voor vloeistoffen. De FTL31 is ontworpen voor industriële toepassingen in de machinebouw en alle andere industrieën.
De op piëzoweerstand gebaseerde Cerabar PMP23 aantrekkelijk geprijsde en compacte absolute- of relatieve-druktransmitter voor hygiënische toepassingen.
De aantrekkelijk geprijsde drukschakelaar CeraphantPTP31B voor veilige metingen en bewaking van absolute en relatieve druk in gassen, stoom of vloeistoffen.
Endress+Hauser biedt ook temperatuur en flow
De iTHERM CompactLine TM311-thermometer meet de procestemperatuur met een Pt100-sensorelement (klasse A, 4-draads).
De Picomag is de economische elektromagnetische flowmeter voor veel toepassingen in secundaire circuits met geleidende vloeistoffen in elke industrie. Eindklanten, skidbouwers, productfabrikanten en systeemintegrators kiezen voor de ruimtebesparende Picomag op grond van de flexibele installatiemogelijkheden.