Dit product is niet langer leverbaar.
Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.
Magnetisch-induktieve omvormer voor
flowbewaking van elektrisch geleidende
vloeistoffen.
Traploze instelling van de flowsnelheid
tussen 0,2 m/s en 5 m/s, omschakelbaar
op 0,4 m/s tot 10 m/s.
Wartels: 5 x PG13,5
Zie bijgevoegde technische documentatie
-
Opvolger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit Eenvoud - F
- L
- E
- X
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit Eenvoud Variabel
-