Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture of: DTI130

DTI130

DTI130
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Dit product is niet langer leverbaar.

Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.

Magnetisch induktieve flowschakelaar
voor flowbewaking van flowbewaking.
elektrisch geleidende vloeistoffen.
Met geschakeld magneetveld voor stabiel
nul- en schakelpunt.
Doorlaat onafhankelijk voor toepassing
in metalen- en kunststofleidingen vanaf
doorlaat DN40.
Kompakte versie, beschermklasse IP65.
Aansluiting met overslagmoer G 1½
vlgs. DIN/ISO 228 voor montage in
inlassok.
Melding van onder- of overschrijding van
flowgrenswaarde door traploze instelling
van de flowsnelheid tussen 0,5 en 5 m/s.
Maximum mediumtemperatuur +70°C.
Standaard met leegstandsdetectie.
Wisselschakelkontakt 250V-4A 960VA
Zie bijgevoegde technische documentatie

  • Opvolger

    • Eenvoudige producten

    • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    • Standaardproducten

    • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    • High-end producten

    • Functioneel en uiterst doelmatig

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    • Gespecialiseerde producten

    • Ontworpen voor veeleisende applicaties

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    Variabel

    FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental selectie

    Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean selectie

    Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended selectie

    Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert selectie

    Beheers uw meest uitdagende applicaties

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud

    Variabel