Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture of: NX9121

NX9121

NX9121
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
from CHF ??.-

Dit product is niet langer leverbaar.

Zie de nieuwe generatie in het deel voorganger/opvolger of neem contact op met uw locale Endress+Hauser-vestiging.

3-kanaals versie voor de voeding van
opnemers en transmitters in 2-draads,
4..20 mA techniek.
MINIPAC-bouwvorm, 50 mm breed, voor
montage op DIN-rail, 35 mm, volgens
EN 50022, beschermklasse IP40
Uitgangsspanningen 24 VDC, +/- 1 V,
max. 30 mA elk, galvanisch gescheiden

  • Opvolger

    • Eenvoudige producten

    • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    • Standaardproducten

    • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    • High-end producten

    • Functioneel en uiterst doelmatig

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    • Gespecialiseerde producten

    • Ontworpen voor veeleisende applicaties

    Technische topkwaliteit

    Eenvoud

    Variabel

    FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental selectie

    Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean selectie

    Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended selectie

    Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert selectie

    Beheers uw meest uitdagende applicaties

    Technische topkwaliteit
    Eenvoud

    Variabel