De Tank Scanner NXA820 scant parameters van tankmeters en voert tankberekeningen uit als onderdeel van Tankvision. Tankvision is een tankvoorraadsysteem dat wordt bediend via een standaardwebbrowser en waarvoor geen eigendomssoftware of licentiegelden nodig zijn. Tankvision is gebaseerd op een gedistribueerde architectuur van een lokaal netwerk (LAN). Dankzij de modulaire structuur is het uitermate geschikt voor kleine tankparken met slechts enkele tanks, maar ook voor grote raffinaderijen met honderden tanks.
Scant parameters van tankmeters en voert tankberekeningen uit. Geschikt voor kleine tankparken met slechts enkele tanks, maar ook voor grote raffinaderijen met honderden tanks.
Omgevingstemperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)
Goedgekeurd voor custody transfer-toepassingen volgens NMi en PTB
Voordelen
Een robuust industrieel besturingssysteem met ingebedde software waarborgt een hoge stabiliteit en beschikbaarheid
Goedgekeurd voor custody transfer-toepassingen volgens NMi en PTB
Modulaire opbouw; makkelijk aan te passen aan elke toepassing; upgraden kan naar wens
Configuratie, inbedrijfstelling en bediening via webbrowser; geen eigendomssoftware nodig
Toegang voor maximaal 10 gebruikers per Tankvision component van elke aangesloten PC - zonder licentie
Bepaalde of aangepaste bedieningsschermen voor typische bediening van een tankpark
Gangbaar hardwareplatform voor alle componenten; geen harde schijf of ventilatoren - geen slijtage
Digital communications now provide a wealth of additional diagnostic and other information, enabling operational insights unachievable with simple 4-20mA measurements alone.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Data acquisition Data management Process monitoring & visualization
Field of Application
Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.
Monitor resolution, display
1280 x 1024 (or better)
Interfaces
OPC classic Rest API Tankvision Data Concentrator NXA821 Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
Meetprincipe
Communication Interface
Function
Device with embedded web server for data acquisition and processing of field devices for up to 15 tanks.
Input
Modbus RS485 Sakura V1 Whessoe WM550 Tankvision Gauge Link NXA20
Output
OPC classic Rest API Tankvision Data Concentrator Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
Relay output signal type
Potential free relay, SPDT Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists Switching power: - 25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA
Memory
128 MB
Power supply
90 - 250 V AC (50/60 Hz) 10.5 - 32 V DC
Dimensions (WxHxD)
91 mm x 104 mm x 140 mm (3.6 in x 4.1 in x 5.5 in)
Communication interface
Ethernet
Operation
Web server
Configuration
Web server
Certificates
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Meetprincipe
Level radar
Characteristic / Application
Device with embedded web server for data acquisition and processing of field devices for up to 15 tanks
Communication
Ethernet
Metrological approvals and certificates
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Options
Potential free relay, SPDT Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .