Overzicht specificaties
-
Measuring range
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Process pressure
PN 16, Class 150, 10K
Toepassingsgebied
Het inline-meetinstrument Teqwave MW 300 verbetert de slibbehandeling in afvalwaterzuiveringsinstallaties door realtime-meting van het totale vastestofgehalte met behulp van microgolftransmissie. Hierdoor zijn snellere, efficiëntere procesoptimalisatie en minder laboratoriummetingen mogelijk. Dankzij de doorlopende beschikbaarheid van gegevens wordt de scheiding van vaste stoffen en vloeistoffen verbeterd, de operationele veiligheid verhoogd en kan makkelijker op proceswijzigingen worden gereageerd. Typische toepassingen bij de slibbehandeling zijn klaring, vergisting en ontwatering.
De ruimtebesparende compacte transmitter Proline 300 is ontworpen voor een hoge mate van flexibiliteit en komt tegemoet aan diverse operationele behoeften en wensen ten aanzien van systeemintegratie. Deze omvat toegang van één zijde, een remote display en uitgebreide connectiviteitsfuncties. Uitgerust met een ingebouwde webserver en optionele geïntegreerde wifi vereenvoudigt deze transmitter het gebruik en levert deze extra proces- en instrumentinformatie.
Voordelen
Betrouwbare, realtime-meetprestaties – permanente inline-meting met uitstekende herhaalbaarheid
Minder onderhoud – dankzij de gepolijste meetbuis is er minder aangroei en zijn de reinigingsintervallen groter
Makkelijker programmeren – onboard-belastingsberekening beschikbaar in combinatie met een flowmeter
Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (totale vastestofgehalte, temperatuur, geleidbaarheid)
Eenvoudige installatie – innovatieve sensorconstructie en state-of-the-art technologie met webserver (wifi optioneel)
Volledige toegang tot proces- en diagnose-informatie – talrijke, vrij te combineren I/O's beschikbaar
Geïntegreerde verificatie – gedocumenteerde instrumentfunctionaliteit zonder procesonderbreking dankzij Heartbeat Technology
Video's
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
EN NL 15/03/2024Taal:
Engels
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
5 MB
Bestandsnaam:
TI01763DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN NL 15/03/2024Taal:
Engels
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
6.4 MB
Bestandsnaam:
BA02321DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN NL 15/03/2024Taal:
Engels
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
7.6 MB
Bestandsnaam:
BA02320DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN NL 15/03/2024Taal:
Engels
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
GP01211DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN NL 11/11/202515/03/2024Taal:
Engels
Versie:
11/11/2025
Bestandsgrootte:
1.8 MB
Bestandsnaam:
GP01212DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Meetinstrument voor totale vaste stofmeting Proline 300
Modbus RS485 transmitter
voor meting van het totale vaste stofgehalte via microgolftransmissieEN NL 15/03/2024Taal:
Nederlands
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
KA01673DNL_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Meetinstrument voor totale vaste stofmeting Proline Teqwave MW
Sensor voor meting van het totale vaste stofgehalte via
microgolftansmissieEN NL 15/03/2024Taal:
Nederlands
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
866.4 KB
Bestandsnaam:
KA01671DNL_0123-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Meetinstrument voor totale vaste stofmeting Proline 300
HART-transmitter
Sensor meting van het totale vaste stofgehalte via microgolftransmissieEN NL 15/03/2024Taal:
Nederlands
Versie:
15/03/2024
Bestandsgrootte:
4.5 MB
Bestandsnaam:
KA01672DNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Replacing the transmitter
Teqwave M 300
EN NL 01/01/2024Taal:
Engels
Versie:
01/01/2024
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
EA01478DA2_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN NL 15/03/202501/01/202431/07/202002/08/201915/09/2018Taal:
Engels
Versie:
15/03/2025
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
EA01163DA2_0625-00.pdf
-