Overzicht specificaties
-
Measuring range
1 µS/cm to 500 mS/cm
-
Process temperature
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Process pressure
17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F)
Toepassingsgebied
De Memosens CLS82E is een high-end, hygiënische sensor voor toepassingen met zeer uiteenlopende geleidbaarheidswaarden. Voor betrouwbare bewaking van kernprocessen alsmede laatste spoeling met slechts één sensor. Voldoet aan de eisen van de FDA en heeft een klein, compact ontwerp, waardoor het de perfecte oplossing voor uw processen is. Met digitale Memosens 2.0-technologie kunnen met de CLS82E proces- en sensorgegevens langer worden opgeslagen, waardoor kalibratie in het laboratorium en voorspellend onderhoud mogelijk is en het de perfecte basis voor verbeterde IIoT-diensten vormt.
De Memosens CLS82E meet de geleidbaarheid in toepassingen waarbij een breed meetbereik nodig is, zoals bij:
Fasescheiding
Downstream-verwerking
Fermentatie
Chromatografie
Ultrafiltratie
Laatste spoeling in farma-toepassingen
Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX, FM, CSA en NEPSI, is de digitale sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Voordelen
Hygiënisch design en materialen gecertificeerd en goedgekeurd door EHEDG, 3-A en FDA waarborgen het voldoen aan de GMP-eisen. De sensor is steriliseerbaar en autoclaveerbaar.
Absolute lusveiligheid dankzij Memosens en unieke detectie van aangroei op elektroden.
Dankzij het brede meetbereik kunnen kernprocessen en laatste spoeling met één sensor worden bewaakt, wat kosten bespaart.
Dankzij het compacte ontwerp is de sensor geschikt voor kleine pijpdiameters en smalle installaties met weinig ruimte.
Kwaliteitscertificaat met vermelding van de individuele celconstante voor nauwkeurige afstelling van de metingen.
Contactloze, inductieve signaaloverdracht waarborgt hoge proces- en data-integriteit.
IIoT-klaar: Memosens 2.0 biedt uitgebreide opslag van kalibratie- en procesgegevens, waardoor trends beter kunnen worden vastgesteld en een toekomstbestendige basis wordt gelegd voor voorspellend onderhoud en verbeterde IIoT-diensten.
Video's
Voorganger
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CLS82E
Engelse versie - 05/2024
Hygienic conductivity sensor Digital with Memosens technology
EN NL 07/05/202420/08/202124/02/2021Taal:
Engels
Versie:
07/05/2024
Bestandsgrootte:
568.4 KB
Bestandsnaam:
TI01529CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens CLS82E
Nederlandse versie - 11/2021
Hygiënische geleidbaarheidssensor Digitaal met Memosens-technologie
EN NL 18/11/202120/08/202124/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
18/11/2021
Bestandsgrootte:
499.8 KB
Bestandsnaam:
BA02027CNL_0321-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Memosens CLS82E
Hygienic conductivity sensor
Digital with Memosens technologyEN NL 07/05/202420/08/202124/02/2021Taal:
Engels
Versie:
07/05/2024
Bestandsgrootte:
568.4 KB
Bestandsnaam:
TI01529CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Memosens CLS82E
Hygiënische geleidbaarheidssensor
Digitaal met Memosens-technologieEN NL 18/11/202120/08/202124/02/2021Taal:
Nederlands
Versie:
18/11/2021
Bestandsgrootte:
499.8 KB
Bestandsnaam:
BA02027CNL_0321-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 04/11/202423/11/2020Taal:
Engels
Versie:
04/11/2024
Bestandsgrootte:
502.8 KB
Bestandsnaam:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN NL 13/07/202605/04/202431/05/2021Taal:
Engels
Versie:
13/07/2026
Bestandsgrootte:
577.9 KB
Bestandsnaam:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 08/04/202417/08/2021Taal:
Engels
Versie:
08/04/2024
Bestandsgrootte:
591.8 KB
Bestandsnaam:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN NL 25/03/202414/01/2022Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
488.9 KB
Bestandsnaam:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN NL 03/02/202621/09/2022Taal:
Engels
Versie:
03/02/2026
Bestandsgrootte:
486 KB
Bestandsnaam:
XA02081CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 19/08/2021Taal:
Engels
Versie:
19/08/2021
Bestandsgrootte:
488.3 KB
Bestandsnaam:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 11/03/202415/01/202231/05/2021Taal:
Engels
Versie:
11/03/2024
Bestandsgrootte:
492.9 KB
Bestandsnaam:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale geleidbaarheidssensor met Memosens-technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN NL 13/03/202404/12/2020Taal:
Nederlands
Versie:
13/03/2024
Bestandsgrootte:
498.3 KB
Bestandsnaam:
XA02080CNL_0224-00.pdf
-