Overzicht specificaties
-
Process temperature
0 to 135°C (32 to 275 °F)
-
Process pressure
max. 11 bar abs. (159 psi abs.) at 25°C (77°F)
Toepassingsgebied
CUA261 is de juiste keuze voor u als u een procesfotometer in pijpleidingen met VARIVENT-aansluiting wilt installeren, bijvoorbeeld voor het meten van absorptie, kleur of troebelheid. Kies uit verschillende padlengten en venstermaterialen voor een perfecte oplossing voor uw proces. De CUA261 is leverbaar als VARIVENT-adapter voor reeds bestaande behuizingen of kan worden besteld als complete flowarmatuur met VARINLINE-behuizing.
De CUA261 kan worden gebruikt met:
OUSAF12 zwevende stoffen en kleursensor
OUSAF22 kleursensor
OUSAF44 en OUSAF46 UV-absorptiesensoren
OUSTF10 troebelheids- en zwevende-stoffensensor
Typische toepassingen zijn:
Kleurmetingen
Chromatografieregeling
Filtratiebewaking
Centrifugeregeling
Eiwitconcentratie
Troebelheidsmetingen
Fasedetectie
CIP-optimalisatie
CUA261 is geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.
VARIVENT en VARINLINE zijn gedeponeerde handelsmerken van GEA Tuchenhagen GmbH.
Voordelen
Voor installatie van Endress+Hauser procesfotometers in processen waar VARINLINE-behuizingen worden gebruikt
Hygiënische procesaansluiting, geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP), waarborgt de hoogste productveiligheid
Breed scala van venstermaterialen en optische padlengten voor optimale aanpassing aan elk proces
Voldoet aan FDA en (EC) nr. 1935/2004
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA CUA261
Adapter voor het installeren van procesfotometers in
VARIVENT-procesaansluitingenEN NL 08/12/202331/12/2016Taal:
Nederlands
Versie:
08/12/2023
Bestandsgrootte:
1023.5 KB
Bestandsnaam:
BA01652CNL_0223-00.pdf
-
-
-
Fabrieksverklaring
Product family: Armaturen
Product root: CUA261-
Declaration number: HE_01531_01.21
Manufacturer specification: PEDEN NL 28/10/2021Taal:
Engels
Versie:
28/10/2021
Bestandsgrootte:
324.2 KB
Bestandsnaam:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CUA261.pdf
-