Extraheer en verwerk batterijmineralen met nauwkeurige meettechnologie
Als u aan een nieuw project begint voor het afscheiden van kostbare batterijmineralen in het kader van de energietransitie, voorkom dan onnodige extra kosten en risico's en maak gebruik van betrouwbare, hoogwaardige meettechnologie. Met slimme sensoren krijgt u belangrijke informatie voor een procesoptimalisatie met toegevoegde waarde zodat opbrengst en efficiëntie maximaal zijn, terwijl tevens de veiligheid van uw medewerkers en de beschikbaarheid van uw installatie is gewaarborgd.
Voor veel processen bij de afscheiding en zuivering van batterijmineralen is meer nodig dan bij andere mijnbouwprocessen. Dit heeft te maken met het ontstaan van nieuwe concentratie-technologieën met meer chemisch agressieve reagentia en een hogere temperatuur en druk. Het kiezen van een betrouwbare, flexibele en slimme meettechnologie is belangrijk om deze processen voortaan duurzaam uit te voeren.
Kies de juiste instrumenten
Handling van vaste stoffen
Optimaliseer uw doorloop met onze oplossingen, die geschikt zijn voor de meest veeleisende typen bulkmateriaal.
Pekelmeting
Transporteer pekel efficiënt met producten die aansluiten bij de complexiteit van uw batterijmineralisatiefabriek.
Procesbewaking
Nauwkeurige controle van uw hoge-temperatuurprocessen zoals calcinatie of sulfonering.
Ga voor optimalisatie
Vergroot de opbrengst van de uitloging van uw batterijmineralenfabriek door middel van slimmere en nauwkeurigere meettechnologie.
Handling van vaste stoffen
Optimaliseer uw doorloop met onze oplossingen, die geschikt zijn voor zelfs de meest veeleisende typen bulkmateriaal
Veel complexe batterijmineraalprocessen beginnen met de bewerking van het erts uit de mijn. Tijdens deze fase moet een constante homogene toevoer naar de verwerkingsinstallatie worden bewerkstelligd. Onze meetinstrumenten helpen u bij het bereiken hiervan met Heartbeat Technology voor een optimale beschikbaarheid van het meetpunt.
De FMR67B is geschikt voor de meest veeleisende stortgoedtoepassingen en is nu eenvoudiger in gebruik dan ooit
Met een blokkade- en flowdetectie kan de FQR57 helpen om het gebruik van uw maal- en transportsysteem te optimaliseren
De FTI77 is de meest betrouwbare niveauschakelaar voor het waarborgen van de veiligheid van uw operators bij extreme toepassingen
De Picomag is een gebruiksvriendelijke, gunstig geprijsde en eenvoudige flowmeter voor stofonderdrukkingstoepassingen
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Het verplaatsen van pekel in uw mijn naar de concentratorfabriek vereist veel meer pijpleidingen en meetpunten dan een normale mijn. U hebt betrouwbare, gebruiksvriendelijke, robuuste instrumenten nodig die perfect werken in de extreme omstandigheden van de zoutwinningsgebieden.
Promag P 10 is eenvoudig in gebruik, met chemisch zeer bestendige liner-opties voor pekelflowmeting
Promass A zorgt voor een eenvoudige, voordelige massaflowmeting voor een nauwkeurige chemische dosering
TM131 heeft lage bedrijfskosten, een robuuste temperatuurmeting en een uitgebreide reeks bestendige natte materialen voor extreme toepassingen
CLS50D is een zeer chemisch bestendige inductieve sensor met digitaal Memosens-protocol
Nauwkeurige controle van uw hoge-temperatuurprocessen zoals calcinatie of sulfonering
Er treden complexe chemische reacties op bij de hoge-temperatuurzuivering of conversiereacties bij de batterijmineralenzuivering. U wilt betrouwbare sensoren met een lange levensduur.
TAF12 is een robuuste sensor met keramische natte onderdelen voor hoogwaardige temperatuurtoepassingen
Promass E is een nauwkeurige, compacte meter voor massaflowmetingen van extra vloeistoffen
De Promag 55S is een flowmeter met een uitstekende slijtvastheid en signaalverwerking, ideaal voor de meest veeleisende toepassingen met een hoog vaste-stofgehalte en hoge afslijting
PMC71B bevat een keramisch membraan voor inzichten van toestandsafhankelijk onderhoud met Heartbeat Technology
Vergroot de opbrengst van de uitloging van uw batterijmineralenfabriek
Zelfs de kleinste verbetering in nauwkeurigheid bij het meten van belangrijke parameters kan zorgen voor een grotere opbrengst en leiden tot grote waardevermeerderingen voor uw bewerking.
FMG50 is de eerste echte 2-draads detector met langetermijnstabiliteit, Heartbeat Technology en bestandheid tegen hoge temperaturen
Prowirl F 200 levert langetermijnstabiliteit, eenvoudig energiebeheer en geïntegreerde verificatie
De PMP50 is een voordelige, gebruiksvriendelijke druksensor voor OEM-apparatuur
CPS47E helpt bij de optimalisatie van de levensduur van pH-metpunten, met een robuuste niet-glazen sonde met digitaal Memosens-protocol
Gebruik meettechnologie om uw bedrijfsmarge te maximaliseren
Procesefficiëntie is belangrijk voor het realiseren van een duurzame en veilige zuivering van batterijmaterialen en de productie van batterijen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.
Maak uw batterijrecycling duurzamer door het gebruik van functionele instrumenten om uw medewerkers en installatie te beschermen bij een optimaal rendement. Ontdek meer
Powering battery production with trustworthy solutions
Explore our expertise in battery solutions and manufacturing, ensuring sustainability and safety at every stage of production. Join us in powering a greener future.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .