Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Bescherm kwaliteit tabletcoating met geverifieerde temperatuurgegevens

iTHERM TrustSens voor betrouwbare en traceerbare temperatuurmeting in GMP-geregelde tabletcoating

Industrie: Life sciences
pilproductie farmaceutisch

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Samenvatting

Stabiele droogomstandigheden zijn essentieel voor een constante kwaliteit van de tabletcoating. Echter, conventionele kalibratie kan de productie onderbreken, terwijl niet gedetecteerde sensordrift de betrouwbaarheid van de batch op het spel zet. iTHERM TrustSens verifieert meetprestaties via geautomatiseerde in-situ zelfkalibratie. De resulterende rapportage ondersteunt traceerbare GMP-documentatie en kan worden gekoppeld aan de bijbehorende productiebatch.

De voordelen: minder kalibratiewerkzaamheden en lager batchrisico

Geautomatiseerd

Kalibratie ter plaatse

Traceerbaar

Kalibratiebewijs

Gereduceerd

Risico stilstandtijd

Drie manieren waarop onbetrouwbare temperatuurgegevens de coatingkwaliteit beïnvloeden:

Temperatuur te hoog

Hittegevoelige actief farmaceutische ingrediënten kunnen worden afgebroken, waardoor productstabiliteit in gevaar komt en het risico bestaat voor afkeur van de batch.

Temperatuur te laag

Verminderde verdamping van oplosmiddelen veroorzaakt vochtige coating, waardoor tabletten gaan kleven en coating beschadigd wordt.

Sensordrift of niet geverifieerde gegevens

Niet gedetecteerde drift tussen kalibraties verhoogt het procesrisico en vermindert het vertrouwen bij audits.

Onze oplossing: verifiëren van de temperatuurnauwkeurigheid zonder onderbreking van de productie

iTHERM TrustSens TM371 (metrisch) / TM372 (imperial) verifiëren meetprestaties via geautomatiseerde in-situ zelfkalibratie. Een geïntegreerde fysische referentie geeft een traceerbaar kalibratiesignaal, die helpt bij het constateren van sensordrift zonder de thermometer uit het proces te verwijderen. Dit vermindert de kalibratiegerelateerde interventie terwijl het vertrouwen in de temperatuurgegevens tijdens het drogen van de tabletten behouden blijft.

In de tabletcoater, kan de thermometer kritische temperaturen bewaken zoals afvoerlucht, inlaatlucht, coaterlucht of producttemperatuur. Wanneer de installatie koelt nadat de gecoate tabletten zijn verwijderd, kan een zelfkalibratie worden uitgevoerd en kan het resulterende kalibratierapport aan de betreffende productiebatch worden toegekend. Dit ondersteunt traceerbare GMP documentatie, risicogebaseerde kalibratiestrategieën en betrouwbaarder batchbeslissingen.

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Gebruikte producten en services

/

Gerelateerde oplossingen en technologie

Temperature measurement

Thermometers and transmitters for the process industry

Meer informatie

Bewaking van effluentlozing 

Beheer de afvalwaterlozing binnen de wettelijke grenzen met een volledige, betrouwbare bewaking van continue waarden en een snelle reactie op verontreiniging.

Lees meer

Waterstofmeting in pijpleidingen voor aardgas

Snelle, continue waterstofmeting in pijpleidingen voor aardgas maakt een veilige bijmenging, kwaliteitsborging en dynamische beheersing mogelijk met behulp van Raman-spectroscopie - zonder verbruiksartikelen of affakkelen

Lees meer

Kwaliteitsanalyse van biomethaan voor een veilige gasinjectie conform de regelgeving 

Zorg voor een betrouwbare biomethaankwaliteit met snelle, nauwkeurige onlinemetingen van H₂S, waterdauwpunt en kritieke parameters voor een veilige teruglevering aan het net en een efficiënt proces. 

Lees meer

Membranen voor omgekeerde osmose beschermen met onlinebewaking van de waterkwaliteit voor ontzilting 

Betrouwbare online waterkwaliteitsbewaking ter bescherming van RO-membranen (Reverse Osmosis; omgekeerde osmose) vermindert de reinigingsinspanning en verlengt de levensduur van membranen in toepassingen voor ontzilting en waterhergebruik

Lees meer

Detectie van lekkages in cryogene tanks (LNG, ethyleen, LPG en ammoniak)

Detecteer cryogene tanklekkages vroegtijdig en blijf de situatie de baas. Endress+Hauser levert continue, uiterst betrouwbare temperatuurbewaking om mensen, assets en belangrijke infrastructuur te beschermen.

Lees meer

Realtime CCUS-meting & -verificatie

Ontsluit de toekomst van koolstofafvang: nauwkeurig, betrouwbaar en aangepast voor compacte fase-toepassingen

Lees meer

Oplossingen voor continue emissiebewaking voor het waarborgen van compliantie

Oplossingen voor continue emissiebewaking voor het waarborgen van compliantie

Meer informatie

FAQs