Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Microstructurele analyse van polybutadiënen

Snelle, nauwkeurige bepaling van de microstructuur van polymeren met behulp van Raman-spectroscopie

Industrie: Chemie
Schermweergaven van bedrijfsgegevens en spectrale analyses in een fabriek voor de productie van chemische polymeren

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Samenvatting

Polybutadiënen behoren tot de belangrijkste industriële polymeren, omdat ze op grote schaal worden gebruikt in producten die een hoge elasticiteit en duurzaamheid vereisen, zoals autobanden. Hun prestaties hangen sterk af van de microstructurele samenstelling, die het resultaat is van 1,2- en 1,4-polymerisatieprocessen. Een betrouwbare identificatie en kwantificering van de microstructuur tijdens de productie is van cruciaal belang voor het waarborgen van de productkwaliteit en -consistentie. Raman-spectroscopie biedt een snelle en effectieve inline-analyse met een hoge reproduceerbaarheid.

De voordelen: snelle, reproduceerbare polymeeranalyse met Raman-spectroscopie

Tot 12

uur tijdwinst per analyse in vergelijking met ¹³C-NMR

±1%

reproduceerbaarheid

  • Minuten in plaats van uren — Een kwantitatieve microstructurele analyse kan binnen enkele minuten worden uitgevoerd, terwijl voor ¹³C-NMR tot wel 12 uur nodig is.
  • ±1% reproduceerbaarheid — Raman-metingen leveren zeer reproduceerbare resultaten op die geschikt zijn voor kwaliteitscontrole en procesbewaking.
  • Geen monstervoorbereiding — Met niet-destructieve metingen is directe analyse mogelijk zonder dat het monster verder hoeft te worden bewerkt.

De uitdaging: betrouwbare bepaling van de microstructuur

Het belang van de microstructuur van polybutadieen

Polybutadiënen behoren tot de belangrijkste industriële polymeren en zijn goed voor de productie van ruim 4 miljard pond rubber. Door de hoge veerkracht, slijtvastheid en mechanische sterkte is polybutadieen bij uitstek geschikt is voor toepassingen met hoge slijtage, zoals banden, golfballen en polymeeradditieven.1,2,3 De mechanische eigenschappen en veerkracht van polybutadieen hangen in hoge mate af van de moleculaire structuur, oftewel de microstructuur.

Microstructuur van polybutadieen

Polybutadieen kent drie belangrijke microstructuren: 1,2-vinylpolymerisatie, 1,4-trans-polymerisatie of 1,2-cis-polymerisatie. De minder belangrijke reactie is 1,2-polymerisatie; deze wordt gebruikt als additief in andere polymeerproducten om ze stijver te maken.. Het product van 1,2-polymerisatie heeft een polyethyleen-backbone met een zijdelingse vinylgroep. De onverzadiging bevindt zich in de zijketen. De zij-vinylgroep is gebonden aan een asymmetrisch koolstofatoom, waardoor het polymeer isotactisch, syndiotactisch of atactisch kan zijn. Polybutadiënen met een hoog vinylgehalte zijn doorgaans minder thermisch stabiel dan die met een lager vinylgehalte. De belangrijkste polymerisatiereactie van butadiënen is de 1,4-polymerisatie. Deze reactie vindt plaats door anionische polymerisatie in een niet-polair oplosmiddel met alkyllithium-initiatoren. De producten van 1,4-polymerisatie behouden een dubbele binding in de hoofdketen. De twee mogelijke producten zijn 1,4-cis- en 1,4-trans-polybutadieen. 1,4-trans-polymerisatie levert een rubber op dat duurzaam en slijtvast is dankzij de langere ketens en de plaats van de dubbele binding op de hoofdketen. 1,2-cis-polymerisatie leidt tot een flexibeler rubber, omdat de keten zich vouwt en zo kristallisatie voorkomt. Het cis-isomeer heeft een lagere Tm en Tg en een lagere kristalliniteit dan het trans-isomeer en is een uitstekend elastomeer. Polybutadieen met een hoog cis-gehalte vertoont een uitstekende weerstand tegen scheurgroei (weerstand tegen het uitbreiden van een snede, scheur of barst tijdens het gebruik van het materiaal), wat met name van belang is bij banden. In de meeste systemen vinden verschillende reacties plaats en bestaat het product uit een mengsel van verschillende structuurtypes.

Analytische uitdagingen bij het meten van de microstructuur van polybutadieen

Door de microstructuur snel, nauwkeurig en in realtime te identificeren, kunnen tijdens het proces correcties worden aangebracht en kan er tijdig een katalysator worden toegevoegd als de reactie vastloopt. Om deze reden worden thermische, chromatografische en spectroscopische technieken gebruikt voor microstructuurmetingen in het laboratorium. Inline- of at-line-metingen van de microstructuur van polybutadieen brengen verschillende analytische uitdagingen met zich mee, waardoor het moeilijk is om snelle, betrouwbare gegevens te verkrijgen voor procescontrole of routinematige kwaliteitsborging. Er zijn verschillende spectroscopische methoden gebruikt om de microstructuur van polybutadieen-monsters te bepalen, waaronder 1H- en 13C-NMR, IR- en Raman-spectroscopie. Door verschillende spectroscopische methoden met elkaar te vergelijken, toonden Frankland et al. aan dat alleen 13C-NMR en Raman reproduceerbare, nauwkeurige resultaten opleveren.2

Onze oplossing: Raman-spectroscopie voor microstructuuranalyse

Raman-spectroscopie van polybutadieen

Raman-spectroscopie is bijzonder nuttig voor het karakteriseren van polybutadiënen, omdat de ν(C=C)-bindingsrekking van 1,2-vinyl-, 1,4-cis- en 1,4-trans-eenheden sterke Raman-verstrooiers zijn. Deze trillingen veroorzaken sterke Raman-banden bij respectievelijk 1639, 1650 en 1664 cm–1. Aangezien de intensiteit van de Raman-verstrooiing recht evenredig is met de concentratie van het monster, kunnen de intensiteiten van deze banden worden gebruikt voor de kwantitatieve analyse van een polybutadieen-monster. Omdat de banden elkaar overlappen, wordt doorgaans gebruikgemaakt van multivariabele analyses of curvefitting-technieken om nauwkeurige metingen van de bandoppervlakten te verkrijgen.

De in figuur 1 weergegeven Raman-spectra zijn verkregen met een Raman-analyzer, met behulp van een 785 nm NIR-laser en drie gemiddelde metingen van 5 seconden. Het gebied tussen 1600 en 1700 cm-1 werd gebruikt om de microstructuur van polybutadieen te bepalen. Deze techniek detecteert sterke trillingssignalen van koolstof-koolstof-dubbele bindingen, met duidelijke spectrale banden die overeenkomen met elke structurele eenheid:

  • 1,2-vinyl: ~1639 cm⁻¹
  • 1,4-cis: ~1645 cm⁻¹
  • 1,4-trans: ~1669 cm⁻¹

In monsters waarin verschillende microstructuren voorkomen, kunnen de banden elkaar overlappen. Aangezien de intensiteit van de Raman-verstrooiing evenredig is aan de concentratie, maken deze signalen een kwantitatieve bepaling van de samenstelling van het polymeer mogelijk. Overlappende banden kunnen worden gedeconvolueerd met behulp van standaard-curvefitting en multivariabele analyse om een nauwkeurige karakterisering te verkrijgen. In één voorbeeld werd curvefitting toegepast op polybutadieenmengsels, wat resulteerde in een nauwkeurige meting van de 1,4-, 1,2-vinyl- en 1,2-cis-polymeren, waarbij een reproduceerbaarheid binnen ±1% werd aangetoond.2 De bemonsteringsopties waren geschikt voor procesmonitoring ter plaatse.

Raman-metingen zijn snel, kunnen direct in de processtroom worden geïnstalleerd en zijn compatibel met geautomatiseerde DCS-, PLC- of SCADA-platformen voor procesautomatisering. Raman-spectroscopie biedt een krachtige en efficiënte methode voor het karakteriseren van de microstructuur van polybutadieen met het oog op inline-procesbewaking en -regeling.

Conclusie

Raman-spectroscopie is de voor de hand liggende keuze voor het bepalen van de microstructuur van polybutadieen-monsters, met name voor procesdoeleinden. De methode is gevoelig voor de concentraties van alle drie de belangrijkste soorten polybutadiënen en levert binnen enkele seconden bruikbare, kwantitatieve informatie op met een uitstekende reproduceerbaarheid.

Literatuurverwijzing

  1. International Institute of Synthetic Rubber Products (IISRP). “Wat is synthetisch rubber?” http://www.iisrp.com/synthetic-rubber.html (geraadpleegd in maart 2003).
  2. Frankland, J.A.; Edwards, H.G.M.; Johnson, A.F.; Lewis, I.R.; Poshyachinda, S. “Critical assessment of vibrational and NMR spectroscopic techniques for the microstructure determination of polybuta-dienes.” Spectrochimica Acta, Vol. 47A, 1991, 1511.
  3. Yoskioka et al. Pure & App. Chem., Vol. 58, No. 12, pp. 1697—1 706, 1986.
Gratis download

Download de toepassingsbeschrijving

Wilt u de toepassingsbeschrijving als PDF ontvangen? Download de PDF om op een rustig moment te lezen, voor later te bewaren of met collega’s te delen.

Download de toepassingsbeschrijving

Neem contact met ons op

Heb u interesse in onze producten? Wilt u ons meer vertellen over uw toepassing?

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Gebruikte producten en services

/

Gerelateerde oplossingen en technologie

Optische analyse

Optische analysesystemen voor het monitoren van de samenstelling en concentratie in vaste stoffen, vloeistoffen, slurries, deeltjes en gassen – voor laboratorium-, proces- en emissiemonitoring.

Meer informatie

Bewaking van effluentlozing 

Beheer de afvalwaterlozing binnen de wettelijke grenzen met een volledige, betrouwbare bewaking van continue waarden en een snelle reactie op verontreiniging.

Lees meer

Waterstofmeting in pijpleidingen voor aardgas

Snelle, continue waterstofmeting in pijpleidingen voor aardgas maakt een veilige bijmenging, kwaliteitsborging en dynamische beheersing mogelijk met behulp van Raman-spectroscopie - zonder verbruiksartikelen of affakkelen

Lees meer

Kwaliteitsanalyse van biomethaan voor een veilige gasinjectie conform de regelgeving 

Zorg voor een betrouwbare biomethaankwaliteit met snelle, nauwkeurige onlinemetingen van H₂S, waterdauwpunt en kritieke parameters voor een veilige teruglevering aan het net en een efficiënt proces. 

Lees meer

Membranen voor omgekeerde osmose beschermen met onlinebewaking van de waterkwaliteit voor ontzilting 

Betrouwbare online waterkwaliteitsbewaking ter bescherming van RO-membranen (Reverse Osmosis; omgekeerde osmose) vermindert de reinigingsinspanning en verlengt de levensduur van membranen in toepassingen voor ontzilting en waterhergebruik

Lees meer

Detectie van lekkages in cryogene tanks (LNG, ethyleen, LPG en ammoniak)

Detecteer cryogene tanklekkages vroegtijdig en blijf de situatie de baas. Endress+Hauser levert continue, uiterst betrouwbare temperatuurbewaking om mensen, assets en belangrijke infrastructuur te beschermen.

Lees meer

Realtime CCUS-meting & -verificatie

Ontsluit de toekomst van koolstofafvang: nauwkeurig, betrouwbaar en aangepast voor compacte fase-toepassingen

Lees meer

Oplossingen voor continue emissiebewaking voor het waarborgen van compliantie

Oplossingen voor continue emissiebewaking voor het waarborgen van compliantie

Meer informatie

FAQ's