Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Inline kalibratie voor flowmeters in afvalwaterindustrie

Een innovatieve oplossing voor de afvalwaterindustrie

Vanuit overheidswege is bepaald dat flowmeters in effluentleidingen van een RWZI periodiek inline gekalibreerd moeten worden. Deze flowmeters hebben vaak een grote diameter (van DN300 tot DN2000). Kalibreren van deze diameters brengt een aantal beperkingen met zich mee zoals hoge kosten door uitbouw of bedrijfsverstoringen en shutdowns.
Om deze beperkingen tegen te gaan is een innovatieve inline kalibratiemethode ontwikkeld door Endress+Hauser. De inline kalibratiemethode met Pneumatische Proces Connector (PPC) is succesvol toegepast bij RWZI’s.

Inline kalibratie op een RWZI met behulp van de pneumatische proces connector ©Endress+Hauser

Voordelen

  • Geen mechanische aanpassingen op eigen installatie nodig, daardoor een zeer grote kostenreductie.

  • Geen bedrijfverstoringen en shutdowns voor het in- en uitbouwen van een referentiemeter

  • Geen extra passtuk nodig en geen onderbreking van leidingen

  • Inventarisatie, handling en uitvoering van de hele kalibratie wordt door Endress+Hauser verzorgd

  • Onze referentiemeter is volgens de internationale ISO17025 norm gekalibreerd.

Onze experts voor onderhoud en kalibratie staan altijd voor u klaar ©Endress+Hauser

Profiteer van services om de mogelijkheden van uw medewerkers aan te vullen. Ook verkrijgbaar: services om u te ondersteunen en om uw processen te optimaliseren.

Downloads