Smart scale energy solutions voor elektrische installaties
Spanning op de elektrische installaties door het identificeren van besparingspotentieel
Stijgende elektriciteitsprijzen en strengere milieuwetten maken de energiebehoeften een belangrijk onderwerp in ieder industrieel bedrijf. Hoewel een gemiddelde besparing van 25-30% op elektrisch aangedreven systemen mogelijk is, laten veel bedrijven het vaak na hun verschillende productieonderdelen te optimaliseren. Onze smart scale energy solutions voor uw elektrische systemen zullen u helpen om uw doelen te bereiken.
Motorrendement
Wanneer we kijken naar de totale levensduurkosten van een elektrische motor, zijn energiekosten het grootste deel. Daarom hebben investeringen in energie-efficiënte motoren of frequentieregelaars een zeer snelle terugverdientijd. Om het echte elektriciteitsverbruik en besparingen van een motorwissel te kwantificeren, zijn real-time verbruiksgegevens zeer relevant.
Elektrisch rendement
Gebruik van elektrisch rendement helpt bij het identificeren van besparingspotentieel. Het elektrisch rendement is de verhouding tussen gebruikt vermogen en totaal geleverd vermogen. Naast de energetische redenen helpt elektrisch rendement bij:
Evalueren status van en resterende levensduur
Ontdekken van de ideale werking
Voorkomen schade door een constante monitoring
Installatie van oversized pompen
Elimineer bypass stromen voor controle
Installatie hoogrendementsmotoren
Splitsen volumestromen over meerdere pompen als reactie op veranderende vraag
Systeem- en fasebelasting
Aanpassingen/verbeteringen van de productie-installaties zijn vaak nodig. Daarom worden vaak aanvullende eenfasige verbruikers geïnstalleerd die tot verschillende belastingen van de fasen leidt. Ter identificatie/compensatie van asymmetrisch fasebelasting is het verplicht toezicht te houden op het elektriciteitsnet wat helpt om:
Evaluatie/laten werken van het elektrisch systeem met een symmetrische fase belasting
Aangeven van asymmetrische belastingen
Bepalen waar/wanneer extra elektrische componenten kunnen worden geïnstalleerd
Voorkom problemen met het systeem/ongeplande downtime
Elektrische applicatie - parameters
Meten en verzamelen is de sleutel
Voor het identificeren en toewijzen van de meest stroomverbruikende middelen en processen, is het meten en het verzamelen van gegevens essentieel om een basis voor verdere verbeteringen te hebben.
Definieer de juiste KPI's om te evalueren:
Motorrendement
Elektrisch rendement
Systeem- en fasebelasting
Echte powercompensatie
Succesverhalen
Contact
Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden NederlandGerelateerde onderwerpen
Gerelateerde producten
Producten
Oplossingen
Services
- Inline kalibratie van flowmeters met de Pneumatische Proces Connector
- Adviserende services voor energie