Nauwkeurige bewaking van stoomproductie en -distributie bespaart bedrijfs- en onderhoudskosten
Tot de doelstellingen van het utiliteitsbeheer behoort vaak het efficiënte beheer van de stoomproductie en -distributie, die essentieel zijn voor de kernprocessen. Operationele uitdagingen zijn onder meer het beschermen van de integriteit van ketelapparatuur, regelsystemen en infrastructuur, alsmede het beperken van warmteverlies bij de distributie en het optimaliseren van brandstofverbruik en warmtewisselaars. Bij dergelijke uitdagingen zijn nauwkeurige metingen en een nauwkeurige bewaking van groot belang.
EUR 4.5
miljoen
van gemiste potentiële besparingen door verkeerd geïnterpreteerd ketelrendement over een bedrijfsperiode van 10 jaar.
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser combineert een diep inzicht in energie- en utiliteitsbeheer met een breed aanbod aan instrumenten, diensten en oplossingen om stoombeheer met optimale efficiëntie en veiligheid mogelijk te maken. Of het nu gaat om het waarborgen van de kwaliteit en de toevoer van voedingswater, dat een integraal onderdeel is van de efficiëntie en de levensduur van een ketel, het bepalen van de nauwkeurigheid van meetresultaten of het identificeren en kwantificeren van verliezen in het stoomsysteem, wij helpen de exploitatie- en onderhoudskosten tot een minimum te beperken.
Profiteer van toonaangevende kwaliteit en betrouwbaarheid en van onze expertise en industriële knowhow
Optimaliseer het onderhoud met lokale ondersteuning voor uw dagelijkse uitdagingen
Voldoe aan de normen met betrekking tot milieubescherming, energiebeheer en ketels en leidingen
Applications
Bereiding van voedingswater
Een regelmatige toevoer van voedingswater van de hoogste kwaliteit is niet alleen van vitaal belang voor een optimale productiviteit van de ketel, maar helpt ook vroegtijdige defecten aan apparatuur, kostbare defecten en corrosie te voorkomen.
Onze ervaring in de praktijk
Met de informatie van de Prowirl F 200-flowmeter en de iTHERM TM131-thermometer van Endress+Hauser kan de voedingswaterbereiding worden geoptimaliseerd en kunnen de operationele kosten worden verlaagd. Met ons stoom-wateranalysesysteem kunt u de kwaliteit van uw voedingswater voortdurend bewaken.
Maximaliseer de kwaliteit van het voedingswater voor een efficiënte stoomproductie
Optimaliseer het verbruiksmateriaal voor de waterbereiding om kosten te besparen
Bescherm de infrastructuur en verleng de levensduur van de ketel
Het is zeer belangrijk om te meten hoe effectief de warmte-inhoud van een brandstof wordt omgezet in bruikbare energie, om optimale prestaties van een ketel mogelijk te maken. De bewaking van flow, druk, temperatuur van de inkomende verbrandingslucht en temperatuur van de uitlaatgassen is echter zeer complex.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt betrouwbare, veilige en efficiënte meet- en bewakingsoplossingen voor flow, druk en verbrandingslucht (temperatuur en flow), waarmee u de prestaties van uw ketel kunt optimaliseren.
Bewaak belangrijke parameters om het rendement van de ketel te verbeteren
Ontdek kritieke fouten op tijd
Voldoe aan de ASME Performance Test Codes (PTC 4-1998) en andere regelgevende normen
Om een onmiddellijk beschikbare en efficiënte stoomvoorziening te waarborgen zijn geschikte ketelbewakingssystemen nodig.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt beproefde technologieën, zoals vortex, om de continue flow tijdens de stoomopwekking te meten en de efficiëntie te verbeteren. Onze flowmeters en flowmeetoplossingen zijn ontworpen om de beschikbaarheid en efficiëntie te verbeteren. Onze oplossingen voor het continu meten van het ketelwaterpeil en onze niveauschakelaars helpen u te voldoen aan normen als IEC 61511 en de veiligheid te verhogen.
Kies voor nauwkeurige ketelbewakingssystemen voor een efficiënte stoomopwekking
Optimaliseer het brandstofpotentieel om kosten te besparen
Verleng de kalibratie-intervallen om uitvaltijden tot een minimum te beperken met de innovatieve Heartbeat Technology
De voornaamste uitdagingen bij de levering van stoom van het ketelhuis naar de verschillende punten van eindgebruik zijn het minimaliseren van energieverlies tijdens het transport en het beschermen van essentiële infrastructuur.
Onze ervaring in de praktijk
Om aan deze behoefte te helpen voldoen, heeft Endress+Hauser de Energy Measurement Proving Service in het leven geroepen. Onze technische experts voeren ter plaatse kalibraties uit en verifiëren de nauwkeurigheid van uw stoomenergiemetingen, zodat u de efficiëntie van uw stoomdistributiesystemen kunt verbeteren.
Leidingen van adequate isolatie voorzien
Condensaatpotten en energieverliezen bewaken
Risico's van waterslag tot een minimum beperken om de infrastructuur te beschermen
Stoom bereikt de warmtewisselaar hetzij oververhit, hetzij in verschillende mate van vochtigheid, maar voor een efficiënte energieoverdracht moet de stoom idealiter 100% droog en verzadigd zijn. Bovendien kan natte stoom leiden tot een verhoogd risico van waterslag en daardoor tot slijtage aan de infrastructuur.
Onze ervaring in de praktijk
Met de instrumenten van Endress+Hauser kunnen natte en droge stoom direct worden gemeten, zodat de beste omstandigheden kunnen worden gecreëerd voor een efficiënte werking van de warmtewisselaar. Met onze multivariabele vortex-flowmeter Prowirl F 200 kunt u zelfs stoom compenseren op basis van druk, temperatuur en droogtefractie en outputmassa, energie en stoomkwaliteit.
Gebruik instrumenten die voldoen aan de industriële normen (IAPWS- IF97/ASME)
Leer waar u moet meten voor een efficiënter proces
Stoomparameters
Voordelen
Of u nu ondersteuning nodig hebt voor een individueel instrument of voor een combinatie van producten, software en oplossingen, op ons kunt u rekenen. We streven naar veilige, efficiënte en beschikbare stoom en als energie- en utiliteitsbeheerders begrijpen we uw dagelijkse uitdagingen. Dienen vóór verdienen is het principe van onze grondlegger en dat heeft ons bedrijf tot op de dag van vandaag gevormd.
5 tot 15%
is de besparing die u naar verwachting kunt realiseren met energiebeheeroplossingen
20.000
euro kunt u elk jaar besparen op de jaarlijkse brandstofkosten van 1 miljoen euro.
2%
toename van het rendement van de ketel bij elke 10 °C (50 °F) dat de temperatuur van het voedingswater stijgt.
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Betere ketelprestaties en langere levensduur
U hebt doeltreffende manieren nodig om het energieverbruik te verminderen en tegelijk een hoge beschikbaarheid en efficiëntie van uw ketel te garanderen. Bekijk onze nauwkeurige en betrouwbare meet- en bewakingsoplossingen.
Optimalisatie van het stoomverbruik voor efficiëntie en veiligheid
Het ketelhuis is waar je het geld verbrandt. Stoomverbruik is waar je het verspilt! Endress+Hauser helpt u het stoomverbruik nauwkeurig te meten en de efficiëntie te verhogen.
Steam distribution closely monitored for process efficiency
To solve your daily challenges Endress+Hauser offers a complete portfolio of measurement and monitoring solutions to improve the availability and efficiency of your steam distribution system.
Vertrouw op een betrouwbare partner die u helpt om operational excellence te bereiken
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Power & Energy: Start uw plant op
Power & Energy: Start uw plant op
U voorziet de wereld van energie - wij geven u applicatie know-how voor uw energiecentrale, waaronder: stoom (steenkool, gas en olie), combined cycle gasturbine, waste-to-energy, waterkracht en kernenergie.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .