Veilig en efficiënt afvalwaterbeheer dat voldoet aan de voorschriften
Optimaliseer het beheer van afvalwater voor een kostenefficiënte bescherming van gemeenschappen en het milieu
Het beheer van afvalwater is een grote uitdaging bij veel mijnbouwactiviteiten. Mijnbouwafval dat in afvalbekkens wordt gepompt, moet voortdurend worden bewaakt om het omringende milieu en de omwonenden te beschermen. De bewaking van de talrijke parameters, zoals inlaat, waterpeil, naburige waterlichamen en dampeil, vindt vaak ter plaatse plaats en kan een tijdrovende en foutgevoelige aangelegenheid zijn. Endress+Hauser biedt een ruim assortiment aan producten voor het nauwkeurig en efficiënt beheren van afvalstoffen.
3.500
tailings dams exist around the world
Hoe kunnen we helpen
De slimme instrumenten van Endress+Hauser, waarmee meerdere parameters kunnen worden bewaakt, kunnen op consistente wijze zeer nauwkeurige en betrouwbare gegevens op afstand naar een bewakings- of regelsysteem sturen. Op deze manier maakt Endress+Hauser een effectiever en efficiënter afvalwaterbeheer in de mijnbouwindustrie mogelijk.
Bewaking van inlaat, dam en waterkwaliteit voor de bescherming van de bevolking en het milieu
Uiterst nauwkeurige, robuuste instrumenten voor gebruik onder barre omstandigheden
Realtimebewaking op afstand om veilig en doeltreffend te kunnen ingrijpen
Applications
Uitgebreide inlaatbewaking
Strikt afvalbeheer begint bij de inlaat van afvalbekkens. Het gaat ook verder dan de bewaking van fundamentele inlaatparameters, zoals de ertsslurryflow. Het gehalte aan vaste stoffen in de ertsslurry moet ook worden gemeten om de capaciteit van het afvalbekken te bewaken.
Onze ervaring in de praktijk
Met de technologieën van Endress+Hauser is een uitgebreide inlaatbewaking mogelijk.
Vertrouw op één slim instrument voor de totale inlaatbewaking
Een van de meest kritische parameters voor de veiligheid van een afvalbekken is het niveau, niet alleen van het oppervlaktewater maar ook van het grondwater onder de dam. Bewaking van het oppervlaktewaterpeil kan een vroegtijdige indicatie geven van een plotselinge stijging als gevolg van overstromingen, regen of het smelten van ijs.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een omvangrijk assortiment aan producten voor het nauwkeurig en veilig bewaken van afvalbekkens.
Bescherm gemeenschappen en het milieu met een betrouwbare bewaking van afvalbekkens
Praktische bewaking van de waterkwaliteit die aan alle normen voldoet
Een verantwoord beheer van afvalwater houdt in dat de kwaliteit van de omringende waterlichamen wordt bewaakt om de bescherming van de plaatselijke bevolking en het milieu te waarborgen.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser vergemakkelijkt deze taak door zowel stationaire als draagbare bemonsteringsstations aan te bieden die volledig voldoen aan alle relevante nationale en internationale normen, zoals ISO 5667.
Rust uw bemonsteringsstation uit volgens uw specifieke eisen
Het handmatig bewaken van afvalbekkens is zowel tijdrovend als arbeidsintensief.
Onze ervaring in de praktijk
Door draadloze, slimme instrumenten te combineren met een breed scala aan digitale netwerken, maakt Endress+Hauser bewaking op afstand mogelijk, waardoor een kostenefficiënt, betrouwbaar alternatief wordt geboden zonder afbreuk te doen aan de veiligheid of de naleving van de wet.
Bij elk ongeval met een afvalbekken wordt men zich meer bewust van de noodzaak van strengere controles en wetgeving. Met onze expertise in zowel de mijnbouwindustrie als de waterindustrie kunnen we u helpen bij het opzetten van een betrouwbaar bewakingssysteem voor uw afvalbekkens. Ons omvangrijke assortiment bevat niet alleen producten voor alle relevante meetpunten, maar biedt ook digitale connectiviteit voor bewaking op afstand. Dit maakt de bewaking van uw afvalbekkens efficiënter en minder tijdrovend.
80%
van de vaste stoffen kan met onze elektromagnetische flowmeters worden gemeten
+/- 2 mm
nauwkeurigheid heeft ons aanbevolen niveaumeetinstrument voor het meten van het waterpeil
90%
van onze meetinstrumenten is digitaal
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Omgeving
Mijnwaterzuivering verbeterd, ecologisch en economisch
Efficiëntie en veiligheid in mijnwaterprocessen bevorderen, van inkoop tot behandeling en afvoer.
Vertrouw op een betrouwbare partner die u helpt om operational excellence te bereiken
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .