Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Continue emissiebewaking voor een duurzame werking van de installatie

Betrouwbare oplossingen die decarbonisatiedoelen ondersteunen en naleving van regelgeving waarborgen

Teaser-afbeelding van kernthema emissiebewaking

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Systemen voor continue emissiecontrole: beproefde meettechnologie voor naleving van regelgeving en operationele inzichten

De regelgeving voor emissiebewaking en rapportage wordt steeds strenger in bijna elk land van de wereld. Analyzersysteemoplossingen bewaken emissies en waarborgen compliantie met grenswaarden en de vermindering van vrijkomende andere substanties in het milieu.

Om emissies te verminderen, wordt de uitlaatlucht in diverse processen gereinigd. Met intelligente sensoroplossingen kunnen de uitlaatluchtreinigingssystemen effectief verbranden en optimaal werken.

In de afvalindustrie gelden verschillende eisen, afhankelijk van het type verbrandingsinstallatie, bijvoorbeeld voor huishoudelijk afval, industrieel afval of gevaarlijk afval. Verontreinigende stoffen zoals HCl, HF, NOx, SO2, VOC (veranderlijke organische verbindingen) en stofbelasting alsmede O2 en/of H2O moeten continu worden gemeten overeenkomstig plaatselijke milieuvoorschriften. Steeds vaker moet ook de extra parameter van de totale hoeveelheid kwik (Hg) continu worden gedetecteerd.

CEMS-oplossing van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
CEMS-oplossing van Endress+Hauser

CEMS bewaakt verontreinigende stoffen in uitlaatgassen

Inzichten

Continue emissiebewaking van alle relevante verontreinigende componenten in de uitlaatgassen

Systemen voor continue emissiemeting (CEMS) zoals de MCS200HW of MCS100FT leveren gelijktijdig realtime-meting van Hg en alle andere relevante verontreinigende componenten van het uitlaatgas en waarborgen betrouwbaar compliantie met grenswaarden. Eenvoudige werking en minimaal onderhoudseisen ondersteunen een stabiele langdurige plant performance.

Het analyzersysteem kan nauwkeurig worden geconfigureerd voor de meettaak. Het resultaat is een afgestemd analyzersysteem dat uiterst economisch en zeer krachtig is. Als toekomstig nog andere verontreinigende stoffen moeten worden bewaakt, bijvoorbeeld in verband met een bijgewerkte installatievergunning, kan het analyzersysteem flexibel worden uitgebreid. Nieuwe meetcomponenten kunnen ter plaatse worden toegevoegd, waardoor downtime en kosten tot een minimum worden beperkt.

Continue meting van kwik ©Endress+Hauser
Continue meting van kwik

Kwikmeting met MERCEM300Z

Inzichten

Bewaking van kwik in emissies

In sommige landen, zoals Duitsland, is een continue meting van het totale kwikgehalte ook verplicht in vuilverbrandingsinstallaties.

De MERCEM300Z extractieve gasanalyzer is geschikt bevonden overeenkomstig EN 15267-3, met een bereik van 0 tot 10 µg/m³ totaal kwikgehalte. Het grootste voordeel van de MERCEM300Z is, dat deze geoxideerd kwik omzet in elementair kwik zonder toevoeging van chemicaliën of converters, waardoor de hoeveelheid onderhoud aanzienlijk wordt verminderd ten opzichte van andere meetsystemen.

Continue meting van stofemissies ©Endress+Hauser
Continue meting van stofemissies

Stofbewakingsoplossing

Inzichten

Meting van stofconcentratie in droge en natte gassen

Stof kan continu extractief bij natte gassen worden gemeten of in-situ onder droge stack-omstandigheden. Endress+Hauser levert beproefde oplossingen voor beide toepassingen. Voor de standaardtoepassing met droog rookgas (boven het zuurdauwpunt) zijn DUSTHUNTER S (strooilicht-meetprincipe) en DUSTHUNTER T (transmissie-meetprincipe) het meest geschikt volgens de plaatselijke voorschriften en de eisen voor emissiemetingen. Bij nat rookgas (onder het zuurdauwpunt) wordt het FWE200DH-stofmeetinstrument gebruikt. Hier wordt het te meten gas via een bypass van de stack geleid, verwarmd tot boven het zuurdauwpunt en continu gemeten.

Meting van gasflow in de stack ©Endress+Hauser

Gasflowmeting in de stack

Inzichten

Betrouwbare gasflowmeting

Voor een precieze vrachtberekening is een uiterst nauwkeurige flowmeting nodig; deze is ook belangrijk voor de emissiehandel.

De volumeflowmeter FLOWSIC100 meet de gasflow in de stack continu. Het instrument vereist een minimum aan onderhoud dankzij de toegepaste ultrasoon-technologie. Een hoge kwaliteit van de flowmeting is belangrijk, omdat concentraties verontreinigende stoffen worden opgegeven in verhouding tot het volume van het gemeten rookgas en uiteindelijk in kg/h worden gerapporteerd.

Met het oog op de precieze regeling van broeikasgas-emissies die toekomstig vereist zal zijn, zal een zo nauwkeurig mogelijke flowmeting nog belangrijker worden.

Afbeelding van combisonde van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Afbeelding van combisonde van Endress+Hauser

Gecombineerde meting van stof, volumeflow, druk en temperatuur

Inzichten

Plaatsbesparende oplossing voor het meten van stof, flow, druk en temperatuur

Met de CP100 gecombineerde sonde kunnen stof, flow, druk en temperatuur worden gemeten in de stack met minimaal gebruik van ruimte. Voor deze oplossing moeten een DUSTHUNTER SP100 (strooilichtmethode), een FLOWSIC100 PR (ultrasone flowmeetsonde), een temperatuursensor en druksensor op een combinatieflens (DN250 PN6) worden geïnstalleerd. Hierdoor zijn geen andere flenzen meer nodig. Met name deze plaatsbesparende oplossing bewijst zijn waarde op plaatsen waar een redundante uitvoering van de meetinstrumenten is vereist.

Afbeelding van de emissiegegevensbeheer-oplossing van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Afbeelding van de emissiegegevensbeheer-oplossing van Endress+Hauser

Gegevensverzameling en verwerkingssysteem

Inzichten

Emissiedatabeheer

Het MEAC-gegevensverzamelings- en verwerkingssysteem (DAHS) is bedoeld voor registratie, opslaan, normaliseren, evalueren, weergeven en overdracht van emissiemeetgegevens. Het is leverbaar in diverse varianten, die de rapportage uitvoeren volgens de lokale eisen.

MEAC300 heeft een TÜV-goedkeuring en levert gegevensanalyses die gebruikmaken van QAL3-gegevens voor driftregeling en andere elementen en levert ook oplossingen met MEAC voor redundante werking. Voor de overdracht van digitale gegevens naar het controlesysteem zijn alle standaard-gegevensoverdrachtprotocollen beschikbaar.  

Foto van een moderne vuilverbrandingsinstallatie ©Endress+Hauser
Foto van een moderne vuilverbrandingsinstallatie
Inzichten

Biogene CO2-meting: de hoofdredenen

Emissiehandelssystemen (ETS) als ETS van de EU, de Pollution Inventory Guidance van het Britse milieuagentschap, het Duitse BEHG en de Chinese Certified Emission Reduction (CCER) zijn operationeel. Bij alle wetten wordt onderscheid gemaakt tussen fossiele en hernieuwbare koolstof. Om het hernieuwbare aandeel te bepalen, is continue biogene CO2-bemonstering gevolgd door C14-analyse in het laboratorium nodig. Thermische afvalverwerkingsinstallaties met koolstofafvang leveren een aanzienlijke bijdrage aan negatieve CO2-emissies door het biogene aandeel van heterogeen basismateriaal. Netto-nul-GHG-emissies kunnen alleen worden bereikt als aanzienlijke negatieve CO2-emissies de resterende GHG (bv. van de landbouw) in evenwicht houden. Kennis over de negatieve CO2-emissies met de hoogste nauwkeurigheid is gewenst. Voor verder gebruik van afgevangen CO2 is het groene deel belangrijk voor ecologische, biogebaseerde evaluatie. Verder is het hernieuwbare deel van de teruggewonnen energie door een vuilverbrandingsinstallatie nogal in het algemeen belang. In sommige Europese steden is het beheer van afval gebaseerd op het fossiele aandeel. Voor dit doel moeten ook de fossiele en biogene CO2-fracties worden bepaald.

Endress+Hauser is een samenwerking aangegaan met Genius5-Instruments GmbH voor de wereldwijde verkoop en service van het PmCTrace biogene CO2-meetsysteem, een toekomstig deel van CEMS in thermische afvalverwerkingsinstallaties.

Product-highlights

Ontdek onze producten voor emissiebewaking:

/
Ewen Kindness van RWE in gesprek met Rhodri Jones van Endress+Hauser
Casestudy

Bewaking van realtime-emissies houdt RWE compliant

RWE vertrouwt op PowerCEMS100 van Endress+Hauser in zijn fabriek in Didcot voor het leveren van nauwkeurige, realtime NOx-, SO₂-, CO- en CO₂-gegevens, zodat een betrouwbare werking en naleving van de regelgeving is gewaarborgd.

FAQ

Alles wat u moet weten

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten

Kan u ook interesseren