Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Opslag en distributie in de olie- en gasindustrie, veilig en efficiënt

Maximaliseer prestaties en minimaliseer risico's met betrouwbare meting, bewaking en automatisering

Opslag en distributie in de olie- en gasindustrie

Opslag en distributie in de olie- en gasindustrie staan onder druk van tegenstrijdige belangen. Door hevige concurrentie op de markt ligt de nadruk meer dan ooit op efficiëntie. De tankinhoud moet worden geoptimaliseerd, de voorraden strikt bewaakt en de processen voor het laden en overladen geoptimaliseerd. Dit brengt verhoogde risico's voor de exploitanten en het milieu met zich mee. Daarom is het van groot belang dat de operationele veiligheid wordt gewaarborgd. Met instrumenten van Endress+Hauser kan de veiligheid op eenvoudige wijze worden verhoogd en kunnen prestaties worden verbeterd.

Belangrijke feiten

75%

of the world tanker fleet are being independently owned. In addition, in the natural gas transport and storage network, nearly all is transported through interstate pipelines owned by at least 70 to 80 companies to over several hundred underground storage facilities. As a result, the storage and transportation represent a labyrinth needing rigorous inspections, compliance standards, and regulations.

Laadperron met uiterst nauwkeurige custody transfer-meting met Promass 83F ©Endress+Hauser
Inzichten

Nauwkeurige, veilige custody transfer-meting

Laad- en losprocessen kunnen aanleiding geven tot geschillen over zowel kwantiteit als kwaliteit. Dergelijke situaties kunnen worden vermeden met onze gecertificeerde custody transfer-meetoplossingen.

Onze ervaring in de praktijk

De coriolis-flowmeters van Endress+Hauser zijn zeer nauwkeurig en betrouwbaar, kunnen meerdere parameters meten en behoeven nauwelijks onderhoud en herkalibratie. De overdrachtscapaciteit kan worden verhoogd met gegarandeerde transparantie, nauwkeurigheid en veiligheid in het proces.

  • Vergroot het verwerkingsvolume met grotere meters
  • Laad veiliger dankzij hogere tolerantie van lucht-gasinhoud dan met mechanische meters
  • Verbeter de prestaties en de efficiëntie van de fabriek
  • Verhoog de operationele kwaliteit zowel bij het opstarten als op de lange termijn met onze inbedrijfstellingsdiensten
Nauwkeurig bunkerproces ©Endress+Hauser
Inzichten

Betrouwbare bunkerbrandstofmeting

Foutgevoelige volume-naar-massa-berekeningen en luchtinsluitingen in de brandstof kunnen van het meten van bunkerbrandstof een duur en onzeker proces maken.

Onze ervaring in de praktijk

Door de traditionele hoeveelheidsmeetsystemen te vervangen door bunkerbrandstofmeetsystemen, zoals de coriolis-flowmeter van Endress+Hauser, kan de transparantie worden vergroot. Meerdere procesparameters kunnen tijdens het bunkeren gelijktijdig via een bedieningspaneel worden bewaakt. Bovendien worden luchtinsluitingen gecorrigeerd in de meting tijdens het legen van de tank.

  • Verhoog de winst
  • Verbeter de meetresultaten
  • Zorg voor vertrouwen tussen kopers en leveranciers
Afbeelding van tankpark/olietanks in een raffinaderij. Endress+Hauser samen met klant. ©Endress+Hauser
Inzichten

Geoptimaliseerde overvulpreventie voor opslagtanks

Bij het verwerken van brandbare of petrochemische producten kan het overlopen van tanks tot grote risico's leiden. Overvulpreventiesystemen spelen een belangrijke rol bij het beperken van dergelijke risico's.

Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser heeft samen met Rockwell Automation een voorgeconfigureerde oplossing ontwikkeld met onafhankelijke veiligheidscertificering voor de gehele veiligheidskring van de instrumentatie, van meting en bewaking tot elementcorrectie. De oplossing voldoet aan de best practices in de industrie en aan de normen API 2350 en IEC 61511.

  • Vergroot de betrouwbaarheid en verminder het operationele risico
  • Optimaliseer de engineerings- en inbedrijfstellingstijd
  • Verlaag de onderhoudskosten met Heartbeat-verificatie en instrumentverificatie- en/of prooftestdiensten
Terminalautomatisering door Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Inzichten

Veelzijdig en effectief terminalbeheer

Marktevolutie, hevige concurrentie, veranderingen in de regelgeving en de sociale omgeving dragen allemaal bij tot een toenemende behoefte aan automatisering van terminals.

Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt automatiseringssystemen voor terreinen van elke schaal en voor alle toepassingen, van laadperrons voor trucks, treinen binnenschepen en zeeschepen tot depots en terminals, inclusief het beheer van processubsystemen en verbindingen met bedrijfssystemen.

  • Verlaag de installatie-, exploitatie- en onderhoudskosten
  • Maak gebruik van custody transfer-meetskids die voldoen aan API en MID
  • Verhoog de nauwkeurigheid voor een beter volume en een betere massa

Voordelen

Wij optimaliseren voortdurend onze processen en maken gebruik van innovatieve technologieën die ons in staat stellen de grenzen op het gebied van de meet-, regel- en automatiseringstechniek te verleggen. Klanten profiteren van veilige en efficiënte oplossingen.

Belangrijke feiten

< 5 minuten

voor het prooftesten van 16 tanks

Belangrijke feiten

Meer dan 17

jaar functionele veiligheidsnormen IEC 61508 (kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid) toegepast

Belangrijke feiten

24/7

kunt u met onze oplossingen de voorraad bewaken

Kennis is één ding, maar het gaat allemaal om mensen.

Peter Ammerlaan, Global Account Manager Oil & Gas, Endress+Hauser (Netherlands) Holding BV
Essentieel

Hoe kunnen we helpen

Van nauwkeurige en efficiënte silo- en tankmetingen tot uiterst nauwkeurige custody transfer- en terminalautomatisering, Endress+Hauser biedt een compleet assortiment technologieën en installaties, die in combinatie met schaalbare softwarepakketten uniforme bedienings- en veiligheidsconcepten bieden voor hoge prestaties en toch eenvoudige en veilige operaties.

  • In overeenstemming met internationaal erkende normen en aanbevelingen, zoals API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
  • Productlijnen gecertificeerd volgens normen voor gevaarlijke omgevingen, zoals ATEX, FM, TIIS Safety by design
  • Geavanceerde technologieën (IEC 61508 SIL 2 en SIL 3 voor homogene redundante toepassing)

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen