Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Bereik een efficiënte klinkerproductie met betrouwbare meetoplossingen

Optimaliseer de procesefficiëntie, emissieregeling en productiebetrouwbaarheid met industrieel beproefde meettechnologieën.

Cementfabriek met voorverwarmer en silosystemen die een efficiënte klinkerproductie ondersteunen

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Introductie

Compliante klinkerproductie voor cementdecarbonisatie

Cementdecarbonisatie vereist een nauwkeurige regeling van de verbranding, calcinatie en uitlaatgasgedrag in het klinkerproces in de moderne cementproductie.

Een stabiele werking hangt af van continue bewaking van belangrijke procesomstandigheden in real time. Gasanalyse in belangrijke fasen levert de gegevens die nodig zijn voor het stabiliseren van de verbranding, het beheer van alternatieve brandstoffen en het waarborgen van naleving van milieunormen.

De volgende gedeelten laten zien hoe gerichte metingen in het proces een efficiënte werking, kwaliteitscontrole en koolstofafvang-gereedheid ondersteunen, terwijl traceerbare meetgegevens voor een compliante cementproductie worden gegenereerd.

Endress+Hauser helpt cementproducenten bij het voldoen aan steeds strenger wordende regelgeving. De geïntegreerde productreeks van meettechnologieën, digitale oplossingen en lifecycle-services waarborgt betrouwbare, transparante en controleerbare emissiegegevens.
Bovendien maakt Netilion veilige cloud-connectiviteit mogelijk, waardoor de visualisatie van gegevens, de bewaking van procesinstrumenten en de vereenvoudiging van rapportage voor regelgevingsdoeleinden mogelijk zijn.

Belangrijke feiten

Meer dan 95%

SO₂-reductie

door regeling van de stofconcentratie in rookgassen.

Bron: UNCE Europe

Handmatige inspectie en reiniging van het stoffilter van de SCP3000 ©Endress+Hauser
Handmatige inspectie en reiniging van het stoffilter van de SCP3000

Het stoffilter van de SCP3000 kan eenvoudig geïnspecteerd en met de hand worden gereinigd doordat de sonde aan de achterzijde toegankelijk is

Inzichten

Stabiliseer de verbranding en de werking met alternative brandstoffen

Doorlopende verbranding is essentieel in de klinkerproductie, omdat variaties in de brandstofsamenstelling en luchttoevoer de oventemperatuur, de calcinatie-efficiëntie en de emissieprestaties direct beïnvloeden. Het toenemend gebruik van alternatieve brandstoffen veroorzaakt variabiliteit in vochtigheid, deeltjesgrootte en calorische waarde, wat de verbrandingsregeling uitdagender maakt.

  • Verbeter de energie-efficiëntie, verminder het aantal meetpunten en verhoog de operationele veiligheid met nauwkeurige brandstofflowmetingen: Promass I 300 maakt een betrouwbare klinkerbrandstofmeting mogelijk
  • Stabiliseer de verbrandingsregeling door continue bewaking van O₂ en CO bij de oveninlaat: SCP3000 bemonsteringssonde gecombineerd met MCS300P HW waarborgt een betrouwbare gasanalyse
  • Waarborg een betrouwbare gasmeting bij een hoge stofbelasting en corrosieve omstandighedenzonder complexe monsterconditionering:SCP3000 en hot-wet-analyzer MCS300P HW handhaven stabiele prestaties
  • Regel het proces, optimaliseer de verbranding en ondersteun een gereguleerde rapportagemet nauwkeurige temperatuurmetingen:TAF16 waarborgt een betrouwbare bewaking
  • Bewaak de ovenluchtstroom voor het verbeteren van de verbrandingsefficiëntie, verhoog de veiligheid en bescherm de installatie: PMC71B waarborgt een nauwkeurige drukmeting
Uitlaatgasanalyse in de cementproductie voor emissieregeling en procesoptimalisatie ©Endress+Hauser
Inzichten

Waarborg een stabiele uitlaatgassamenstelling

Een nauwkeurige uitlaatgasanalyse is essentieel voor een gecertificeerde emissiebewaking in de klinkerproductie, omdat variaties in de gassamenstelling een directe invloed heeft op de verbranding en het calcinatiegedrag. Fluctuaties in O₂, CO en geregelde componenten geven een procesinstabiliteit aan, die emissieprestaties beïnvloedt en effectieve klinkercompliantieoplossingen ondersteunt.

  • handhaaf een betrouwbare emissieregeling door continue multi-component gasbewaking: extractief gasanalyzersysteem MCS100FT gecombineerd met in-situ analyzers GM700 en GM32 zorgen voor realtime-meting van CO₂, NOx, SO₂ en CO onder variërende procesomstandigheden
  • Waarborg een complete emissiebewaking en naleving van de regelgeving door spoorcomponentmeting: gasanalyzer MERCEM300Z zorgt voor een betrouwbare monitoring van kwik in rookgasstromen
  • Complete emissiebewaking door nauwkeurige flow- en stofmeting:FLOWSIC100 zorgt voor nauwkeurige volumeflowgegevens die nodig zijn voor de emissieberekening, terwijl stofmeetinstrumenten DUSTHUNTER SP100 voor doekfilters en DUSTHUNTER T200 voor elektrostatische precipitators deeltjesemissies bewaken en helpen bij het detecteren van filterstoringen of lekkages in stofverwijderingssystemen
  • bereik betrouwbare meetprestaties onder extreme procesomstandigheden: hot‑wet-gasanalyzer MCS300P HW zorgt voor multi‑component gasmetingen en handhaaft stabiele prestaties in omgevingen met hoge temperaturen en veel stof
Waarborg een compliante klinkerproductie met geïntegreerde meetskid-oplossingen. ©Endress+Hauser
Inzichten

CO₂-afvang, -gebruik en -opslag

CCUS wordt wereldwijd steeds belangrijker voor decarbonisatiestrategieën in de cementproductie. Voor een succesvolle afvang, transport en permanente opslag van CO₂ zijn een stabiele meting, continue monitoring en strikte naleving van de regelgeving nodig. Endress+Hauser levert volledig geïntegreerde CCUS-oplossingen voor de hoogste mate van nauwkeurigheid, veiligheid en transparantie in de gehele CCUS-levenscyclus.

  • Maximaliseer de nauwkeurigheid met hogedruk-massaflowmeters voor compacte-fase CO2: Promass O 300 zorgt voor de beste nauwkeurigheidsmetingen in zijn klasse voor custody transfer
  • Detecte onzuiverheden met robuuste en uitgebreide gasanalyse-instrumenten: de SS2 100 TDLAS gasanalyzer meet H₂S en H₂O in zuiver CO₂ in cement-CCUS-projecten
  • Controleer uw instrumentatie effectief voor uw meetdoelen: Field Xpert SMT50B met Heartbeat Technology creëert traceerbare rapporten die door derden worden which are third-party geattesteerd
  • Gasflowmeting voor transfer- en procestoepassingen: FLOWSIC600 (IFL600) en FLOWSIC600-XT (IFL6XT) zorgen voor betrouwbare gegevens voor facturering, procesregeling en CO₂-boekhouding
  • Waarborg nauwkeurige kwaliteitsmetingen van CO₂ en onzuiverheden in de afgevangen CO₂-matrix: Extractieve analyzers als de MCS200HW maken een continue monitoring van CO₂, H₂O, HCl, SO₂, CO, NOx, NH₃ en O₂ mogelijk voor een geoptimaliseerde CCUS-regeling
  • Gebruik betrouwbare kant-en-klare CO₂-meetoplossingen: FLOWSKID met FLOWSIC600 of FLOWSIC600-XT integreert gasanalyzers, gas-chromatografen en flowcomputers voor een nauwkeurige, aan de normen beantwoordende meting
Operators beoordelen gegevens voor een compliante meting en rapportage in de klinkerproductie ©Endress+Hauser
Inzichten

Maak complete metingen en rapportage mogelijk

Endress+Hauser levert geïntegreerde klinkercompliantie-oplossingen, die continue bewaking, gecertificeerde emissiebewaking en geavanceerde analyse combineren ter ondersteuning van een betrouwbare werking van de installatie.

  • Optimaliseer de calcinatie- en verbrandingsefficiëntie door continue meting van CO₂, O₂ en CO: MCS300P HW zorgt voor inzicht in de calcinatievoortgang en de ovenwerking
  • Detecteer procesafwijkingen vroegtijdig en reageer snel op verstoringen: In-situ analyzer GM700 ondersteunt realtime-bewaking van de gassamenstelling en een stabiele procesregeling
  • Handhaaf een betrouwbare gasbemonstering onder extreme procesomstandigheden: Bemonsteringsoplossingen als SCP3000 zorgen voor continue gasextractie in omgevingen met een hoge stofbelasting en hoge temperaturen, waardoor een consistente procesregeling wordt ondersteund

Belangrijke producten voor een compliante klinkerproductie

/
FAQ

Veelgestelde vragen over compliante klinkerproductie

De volgende vragen richten zich op belangrijke meetuitdagingen in de klinkerproductie met betrekking tot emissies en compliantie. Er worden onderwerpen behandeld als CO₂-reductie, vroegtijdige detectie van filterproblemen en emissiegegevensbeheer, die laten zien hoe meetoplossingen een betrouwbare en compliante werking van de installatie ondersteunen.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Eindnoten

Kan u ook interesseren