Continue monitoring voor een veilige, aan de voorschriften conforme en efficiënte werking van het netwerk
Rioolstelsels of kanaalnetwerken voeren regenwater, huishoudelijk en industrieel afvalwater veilig af naar de zuiveringsinstallatie. Bij hevige regenval wordt onbehandeld afvalwater tijdelijk opgevangen in regenwaterretentiebekkens wanneer de maximale toevoercapaciteit van de zuiveringsinstallatie is bereikt, waardoor riooloverlopen en overstromingen worden voorkomen. Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en een efficiënte werking van het netwerk te waarborgen, maken veel installaties gebruik van meet- en bewakingstechnologieën om het vullen van de bassins, de waterstanden, de afvoer en de overloopvolumes continu te bewaken.
Belangrijke feiten
25 mm regen
kan op slechts één hectare grond meer dan 250 m³ regenwater opleveren, waardoor betrouwbare monitoring van essentieel belang is om overstromingen en riooloverlopen te voorkomen.
Bescherming in rioolnetwerken en regenwaterbekkens
Rioleringsnetwerk met regenwaterbekken voor flowregeling en bescherming tegen overstromingen
Door het beheer van kanaalnetwerken en regenwaterbekkens kunnen afvalwaterzuiveringsinstallaties de afvoer bij regenweer beter beheersen, overstromingen voorkomen en het transport optimaliseren
Betrouwbare monitoring in rioolnetwerken
Rioolnetwerken zijn afhankelijk van flow- en niveaubewaking om de afvalwatervolumes te meten en ervoor te zorgen dat afvalwaterzuiveringsinstallaties binnen hun ontworpen hydraulische capaciteit blijven functioneren. Realtime-monitoring waarschuwt tijdig voor verhoogde hydraulische belastingen tijdens hevige regenval, waardoor overstromingen en storingen in de zuivering kunnen worden voorkomen. In combinatie met pompregeling in verschillende rioolsegmenten draagt flow- en niveaumeting bij aan een efficiënt beheer van het rioolnetwerk en een betrouwbare afvalwaterzuivering.
Voor directe flowmeting bieden elektromagnetische flowmeters zoals de Promag W 400 en Promag W 10 betrouwbare prestaties bij afvalwater
Monitoring van een open kanaal met FlexView FMA90 en Micropilot FMR20B
Continue niveaubewaking voor rioleringssystemen
Niveaumeting speelt een cruciale rol door de gegevens te leveren die nodig zijn om waterstanden te koppelen aan flowsnelheden in waterlopen en rioleringssystemen. Door continue monitoring kunnen verstopte leidingen, stijgende waterstanden en mogelijke overstromingen naar openbare waterlopen in een vroeg stadium worden opgespoord. Dit helpt exploitanten om corrigerende maatregelen te nemen voordat er milieu- of operationele problemen ontstaan. Betrouwbare niveaugegevens dragen ook bij aan een efficiëntere netwerkbeheersing en -planning.
- In veeleisende rioolomgevingen met vocht of gaslagen bieden radarinstrumenten zoals de Micropilot FMR20B in combinatie met de besturingseenheid FlexView FMA90 betrouwbare prestaties
- Gebruik de batterijgevoede Micropilot FWR30 voor bewaking op afstand
- Netilion of SupplyCare maken een gecentraliseerde weergave en analyse van meetgegevens in het hele systeem mogelijk
Continue bewaking van het bassin met behulp van de radarsensor FMR20B in combinatie met de besturingseenheid FlexView FMA90
Monitoring van regenwaterbekkens om overstromingen te voorkomen
Effectieve monitoring van regenwaterbekkens combineert gegevens over neerslag, niveau en flow om de afvalwaterinfrastructuur en waterwegen te beschermen tijdens hevige regenval. De niveaumeting geeft de beschikbare opslagcapaciteit weer en geeft aan wanneer onbehandeld afvalwater kan worden geloosd. Met de flowmeting worden de overloopvolumes gekwantificeerd, terwijl een registratieapparaat de frequentie van de gebeurtenissen en de afgevoerde volumes vastlegt ten behoeve van naleving en rapportage. Toegang op afstand maakt gecentraliseerde monitoring, snellere reacties en een betere netwerkplanning op lange termijn mogelijk.
- Continue bewaking van het waterpeil in het bassin met radarsensor Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B of Micropilot FMR30B om een stijgend waterpeil vroegtijdig te detecteren. Procesindicator RIA15 biedt direct inzicht in de status van het bassin om overstromingen te voorkomen.
- Combineer de radarsensoren Micropilot FMR20B of Micropilot FMR30B met de besturingseenheid FlexView FMA90 om inkomende en uitgaande stromen te monitoren, de opslagcapaciteit te controleren en meer inzicht te krijgen in het gedrag van het stroomgebied tijdens hevige regenval.
- Datamanager Memograph RSG45 registreert peil-, flow-, alarm- en neerslaggerelateerde procesgegevens. Gegevens over historische gebeurtenissen helpen bij het analyseren van stormen en overstromingen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Hydrostatische niveaumetingen met Waterpilot FMX21 in een pompstation
Monitoring van een rioolpompstation
Niveaumeting in pompstations is van cruciaal belang voor het regelen van de pompwerking en helpt zo te voorkomen dat onbehandeld afvalwater ongecontroleerd terugstroomt naar het milieu, de straten en huishoudens. Door het continu monitoren van het niveau, de druk en de flow wordt waardevolle informatie verkregen over de prestaties van het pompstation, waardoor storingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en kostbare downtime tot een minimum kan worden beperkt. Bij afvalwatertoepassingen kunnen corrosieve H₂S-gassen, schuim, vet en vuil lastige meetomstandigheden veroorzaken, waardoor robuuste meetapparatuur onmisbaar is. Afhankelijk van de toepassing kunnen hydrostatische, radar- of ultrasone technologieën worden ingezet om een betrouwbare niveaumeting te garanderen.
- Hydrostatische meting met Waterpilot FMX21 biedt een duurzaam, verzonken ontwerp dat bestand is tegen afzettingen en slijtage
- Contactloze radarinstrumenten zoals Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B of Micropilot FMR30B worden niet beïnvloed door schuim of condensatie
- In combinatie met controllers en displays zoals de FlexView FMA90 zorgen deze systemen voor een efficiënte pompregeling en een evenwichtig pompgebruik
Documentatie van overloopgebeurtenissen ten behoeve van naleving en analyse na de gebeurtenis
Bij regenval hebben exploitanten vaak gedocumenteerd bewijs nodig van de prestaties van het opvangbekken, de duur van de overloop en het afgevoerde volume. Door het continu registreren van niveau-, flow- en alarmgegevens kunnen gebeurtenissen nauwkeurig worden gereconstrueerd en wordt de traceerbaarheid gewaarborgd die vereist is voor rapportages aan toezichthouders en audits. Historische gegevens ondersteunen ook het onderzoek naar overstromingsincidenten, waardoor installaties terugkerende problemen kunnen opsporen, de netwerkprestaties kunnen evalueren en maatregelen kunnen nemen om de milieu-impact tijdens toekomstige stormen te verminderen.