Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

t-mass F/I 300/500 met een scherp gevoel voor utiliteitsgassen

De thermische flowmeter met bi-directionele meting en terugstroomdetectie

Endress+Hauser heeft wereldwijd met succes meer dan 100 000 t-mass debietmeters geïnstalleerd. Of het nu gaat om perslucht, aardgas, beschermend gas of zuurstof: wie met beproefde en robuuste state-of-the-art meettechniek gasstromen wil meten, hoeft geen concessies meer te doen. Het ingenieuze sensorontwerp en de unieke bewakingsfuncties van de Proline t-mass laten niets te wensen over voor een optimale procesbesturing. Zelfs wanneer de procescondities sterk fluctueren, kunnen gasstromen in alle industrieën met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid worden gemeten.

Voordelen

  • Robuuste sensorconstructie voor langdurig gebruik met weinig onderhoud - als inline-versie voor buizen DN 15 tot 100 (½ tot 4") en als insteekversie voor buizen en leidingen DN 80 tot 1500 (3 tot 60")

  • Uitgebreide procesbesturing: unieke bewakings- en alarmfuncties voor de detectie van condensaat, stromingsrichting of terugstroming

  • Gas Engine: 22 gassen om uit te kiezen en overeenkomstige gasmengsels met maximaal 8 componenten

  • Hoge standaard procescontrole: premium meetnauwkeurigheid (±1,0%), herhaalbaarheid (±0,25%) en turndown (tot 1000:1). Voor procestemperaturen tot 180 °C (356 °F) en drukken tot 40 bar (580 psi).

  • • Maximale veiligheid: SIL-conforme apparaat ontwikkeling volgens IEC 61508

  • Hoge operationele veiligheid: Heartbeat Technology voor diagnostiek, bewaking en apparaat verificatie zonder procesonderbreking

In tal van industrieën wordt deze technologie gebruikt voor het meten van zuivere gassen en gasmengsels - bijvoorbeeld voor het meten van fakkels en rookgassen, in nutsbedrijven met perslucht, zuurstof, stikstof of argon, voor het monitoren van het aardgasverbruik in gasgestookte ketels of voor het monitoren van kooldioxide in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Proline t-mass F/I 300/500 opent nieuwe mogelijkheden voor procesbesturing, hoeveelheidsmeting, lekdetectie, kostentoewijzing en energiebeheer.

Gas Engine - voor de hoogste flexibiliteit in het proces

De Proline t-mass meetsysteem is standaard uitgerust met een "Gas Engine" Dit softwaremodel maakt het onder andere mogelijk om:

  • Zuivere gassen en gasmengsels exact te meten onder de actuele bedrijfsomstandigheden

  • Aanvullende procesvariabelen te berekenen zoals stromingssnelheid, referentiedichtheid, gecorrigeerd volume en energiestroom

  • Veranderingen in druk, temperatuur en gassamenstelling dynamische te corrigeren

  • Geprogrammeerde gassen te wijzigen zonder herkalibratie

©Endress+Hauser

Robuust en voor de industrie geoptimaliseerd

t-mass F en I sensoren hebben een zeer hoge robuustheid, waardoor ze bestand zijn tegen factoren als buistrillingen, vaste deeltjes in het gas en procesvariaties zoals temperatuurschokken. Dankzij het gepatenteerde, innovatieve sensorontwerp is t-mass geschikt voor een onderhoudsarme, langdurige werking. Alle natte delen zijn gemaakt van corrosiebestendig staal en voldoen aan de NACE MR0175/MR0103. Bij gassen die een ongewenste coating in de buis vormen, kan de sensor voor reinigingswerkzaamheden worden verwijderd - zonder dat dit ten koste gaat van de meetprestaties.

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology – voor maximale bedrijfsveiligheid

Heartbeat Technology is een ander hoogtepunt. Deze testfunctie is geïntegreerd in alle Proline-meetapparatuur en maakt een permanente zelf-diagnostiek met de hoogste diagnostische dekking (>95%) mogelijk, evenals een metrologisch traceerbare apparaat verificatie zonder procesonderbreking. Dit alles vermindert de complexiteit en risico's en verhoogt de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid binnen een fabriek.

Transmitters voor naadloze systeemintegratie

Er zijn verschillende transmitters beschikbaar voor de t-mass F en I sensoren: Proline 300 (compacte version) of Proline 500 (remote versie) met maximaal vier in- en uitgangen. Ze maken de gelijktijdige meting van massa- en energiestroom, stroomsnelheid, gastemperatuur, dichtheid en gecorrigeerde volumestroom mogelijk. Volledige toegang tot alle meetgegevens, inclusief de door de Heartbeat Technology verkregen diagnostische gegevens, is op elk moment mogelijk - dankzij digitale gegevensoverdracht via HART of Modbus RS485 en via WLAN of via de vrij te combineren in- en uitgangen.

Foto van t-mass F en I ©Endress+Hauser

Proline t-mass F 300 met flensaansluitingen voor leidingen en t-massI 500 als insteekversie voor buizen en leidingen

3D QR code voor t-mass F/I 300/500 ©Endress+Hauser

Bekijk de t-mass F en I via 3D QR code

Proline t-mass F/I 300/500 – De thermische massaflowmeter met langetermijnstabiliteit en een scherp gevoel voor utiliteitsgassen

Het thermisch flowmeetprincipe

Downloads