Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Endress+Hauser investeert in de technicus van de 21e eeuw

Endress+Hauser doet schenking van overtollige voorraad meet&regelinstrumentatie aan 7 Vakwijs Trainingscentra.

Goflex is een opleidingsbedrijf voor de techniek, maar niet zomaar een opleidingsbedrijf! Het bijzondere is dat zij de technicus van de 21e eeuw creëren door het oude bedrijfsschoolconcept nieuw leven in te blazen. Jongeren die in dienst komen van Goflex volgen namelijk het BBL traject: BeroepsBegeleidende Leerweg. 4 dagen per week gaan ze aan het werk gaan bij een industriële opdrachtgever van Goflex. De 5e dag gaan ze naar een Vakwijs Trainingscentrum voor de praktijkscholing en 2 avonden naar een ROC in de buurt van hun woonplaats voor het noodzakelijke theoretische deel van de opleiding.

Sprintopleiding

©Endress+Hauser

Goflex heeft ook het Plus traject waarin de 7 Vakwijs Trainingscentra een belangrijke rol spelen. In deze trainingscentra zijn praktijkinstallaties nagebouwd met veel meet- en regelinstrumentatie. Hier volgen startende BOL-studenten een sprintopleiding van 1 jaar, met 3 dagen per week praktijkonderwijs en 2 dagen theorie-onderwijs. Zo krijgen ze een goede praktijktechnische achtergrond om bv. te leren hoe meet&regelinstrumentatie in te regelen, maar ook storingzoeken en/of oplossen. Na deze sprintopleiding krijgen ze een baangarantie, en gaan ze verder in het eerder genoemde BBL traject.

Schenking

Endress+Hauser is overtuigd van het belang van deze twee opleidingsconcepten gezien de vergrijzing in de (proces)industrie en de hierdoor ontstane noodzaak voor aanwas van jongeren in de techniek. Daarom heeft Endress+Hauser een schenking gedaan van overtollige voorraad van meet&regelinstrumentatie aan de 7 Vakwijs Trainingscentra. In totaal 45 verschillende meet&regelinstrumenten zijn geschonken aan Goflex zodat zij hun studenten in de praktijk hiermee in aanraking kunnen laten komen.

Bijzondere metingen

Enkele bijzondere metingen zijn Levelflex geleide radar niveaumeters, Promass coriolis massaflowmeters, Memosens pH meters, Prosonic inline ultrasone flowmeters en zelfs een elektronisch deltaP meter. Alle instrumentatie is nieuw en state-of-the-art: oftewel dezelfde metingen als waar de toekomstige technici later mee zullen werken!

Dank

©Endress+Hauser

Als dank heeft Goflex heerlijke taarten laten bezorgen waar Endress+Hauser heerlijk van genoten heeft.