Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Veiligheid dankzij retractable pH armaturen

Altijd toegang tot uw pH sensor met Cleanfit CPA87x

De nieuwe Cleanfit CPA871 en CPA875 retractable pH armaturen van Endress+Hauser zorgen ervoor dat uw pH sensor altijd in- en uit de leiding of tank gestoken kan worden voor reiniging, kalibratie of vervanging. Maar nog veel belangrijker: ook veilig voor u en uw proces.

Voordelen

Bij deze nieuwe armaturen kan de pH sensor niet verwijderd worden indien het armatuur nog in het proces steekt. Ook is het niet mogelijk om het armatuur in het proces te steken als er geen pH sensor gemonteerd is. Er is dus nooit een open poort richting in het proces en daardoor geen kans op lekkage. De armaturen zijn eenvoudig handmatig tot 8 bar procesdruk te bedienen (en pneumatisch tot 16 bar). Met behulp van Memobase Plus kalibratiesoftware, waarmee de pH sensor in het lab/werkplaats gekalibreerd wordt, minimaliseert u tevens de aanwezigheid van operators in de fabriek.

Betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden: Cleanfit CPA871

©Endress+Hauser

De Cleanfit CPA871 is bedoeld voor gebruik in de moeilijkste toepassingen. De optie ‘verzonken spoelkamer’ zorgt ervoor dat er nagenoeg geen contact is tussen sensorbuis en vloeistof waardoor slijtage van de afdichting geen zorg meer is. Deze optie is zeer interessant voor meten in vloeistoffen die een sterke neiging tot aangroei of afzetting hebben.

Hygiënisch en steriel: Cleanfit CPA875

©Endress+Hauser

De Cleanfit CPA875 is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Vanzelfsprekend EHEDG gecertificeerd en zelfs volledig steriel leverbaar. Door de bewegende afdichting komen er nooit niet-steriele delen in aanraking met het proces, zelfs niet indirect. Leverbaar met ‘2nd line of defense’ zodat er altijd een tweede vloeistof (bv. WFI) tussen de reinigingsvloeistof en uw proces zit.

Ik wil graag meer weten over de Cleanfit CPA87x

Mijn gegevens:

Stuur mij ook: