Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Micropilot FMR62

Radarmeting
Micropilot FMR62

Voor 80GHz-niveaumetingen in agressieve vloeistoffen of toepassingen met hoge hygiëne-eisen

FMR62
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
Overzicht specificaties

  • Accuracy

    +/- 1 mm (0.04 in)

  • Process temperature

    -40…+200 °C
    (-40…+392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum…+25 bar
    (Vacuum…+362.6 psi)

  • Max. meetafstand

    80 m (262 ft)

  • Main wetted parts

    PTFE or PEEK antenna,
    316L threads,
    PTFE cladded flanges

Toepassingsgebied

De Micropilot FMR62 is de eerste 80GHz-radar die is ontwikkeld volgens de internationale richtlijn voor functionele veiligheid IEC 61508. Voor toepassingen in agressieve vloeistoffen biedt de FMR62 buitengewone voordelen dankzij zijn volledig met PTFE gevulde en vlak gemonteerde antenne. Dankzij de geïntegreerde PEEK-antenne zijn zeer kleine procesaansluitingen mogelijk. De vrije-ruimte-radar FMR62 biedt maximale betrouwbaarheid dankzij verbeterde algoritmen en een kleine stralingshoek. Bovendien is de sensor uitgerust met Heartbeat Technology.

De Micropilot FMR62 is geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte tot 80 m. Dankzij de kleine stralingshoek is het instrument ook geschikt voor tanks met veel inwendige delen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad of flenzen

  • Temperatuur: -40 tot +200 °C (-40 tot +392 °F)

  • Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +362,6 psi)

  • Meetbereik: max. 80 m (262 ft)

  • Nauwkeurigheid: ± 1 mm (0,04")

  • W-band: 80 GHz

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), SIL, maritieme goedkeuringen, 5-punts lineariteitsprotocol

Voordelen

  • Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 in homogene redundantie

  • Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus

  • HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek

  • Optimale betrouwbaarheid, zelfs bij obstakels binnen in tanks, dankzij de kleine stralingshoek en multi-echotracking-evaluatie

  • Met PTFE gevulde en vlak gemonteerde hoorantenne voor maximale systeembeschikbaarheid

  • Vereenvoudiging van engineering-taken door een eenvoudigere integratie van het 80GHz-radarinstrument in het proces

  • Het eenvoudigste testconcept ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products