Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Voedingen en barriers voor sensoren en transmitters

Voedingen en barriers

Voedingen en barriers voor sensoren en transmitters

Voedingen en barriers leveren bv. voeding aan een transmitter, zo nodig ook in een Ex-omgeving, en geven dan het galvanisch geïsoleerde signaal door. Met de optioneel leverbare HART®-bewaking wordt de status van de transmitter bewaakt. Zo kunnen ook kortstondig optredende fouten makkelijk worden ontdekt.

10 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Voedingen en barriers

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetinstrumenten, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van toepassingsparameters.

Beschrijving assortiment

Ons assortiment voedingen en barriers voor DIN-rail-montage omvat:

  • Voedingen voor 2- of 4-draads transmitters
  • Actieve barrier met voeding voor veilige scheiding van 4-20 mA-stroomcircuits in één instrument
  • Voedingen en barriers met bidirectionele HART®-transmissie, communicatiebussen voor HART® en geïntegreerde HART®-weerstand voor sensorconfiguratie

Meetprincipe / toepassingsvoorbeeld

Toepassingsvoorbeeld - voeding van een temperatuurtransmitter:
Als een 4-20 mA HART®-koptransmitter is geïnstalleerd in een thermometer, moet deze van stroom worden voorzien. Een actieve barrier levert voeding aan de koptransmitter, zo nodig ook in een Ex-omgeving, en geeft dan het galvanisch geïsoleerde signaal door. Met de optioneel leverbare HART®-bewaking wordt de status van de koptransmitter bewaakt. Bij een fout verstuurt een relais van de actieve barrier een alarm.

Toepassingsvoorbeeld van een passieve barrier met PLC/DCS:

Als een sensor in de Ex-omgeving via een PLC/DCS moet worden gevoed, is het gebruik van een passieve barrier noodzakelijk. De passieve barrier stuurt de stroom van de non-Ex-omgeving naar de Ex-omgeving en stuurt het 4-20 mA-signaal terug. De passieve barrier heeft geen voeding nodig, aangezien hij zijn stroom krijgt van de 4-20 mA-lus.

Voordelen

  • Universele voeding, flexibele voedingsbron
  • Voedingen voor 2- of 4-draads transmitters
  • Galvanische isolatie van signalen van 4-20 mA
  • Internationale Ex-goedkeuringen, Germanischer Lloyd / maritieme goedkeuring beschikbaar
  • Sensorbewaking met waarschuwingssysteem