Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Vortex Flowmeters: Stoommeting.

Vortex Flowmeters

Vortex flowmeting: robuust en universeel toepasbaar voor vloeistoffen, gassen en stoom

Vortex flowmeters worden gebruikt in tal van bedrijfstakken om de volumestroom van vloeistoffen, gassen en stoom te meten. Toepassingen in de chemische en petrochemische industrie, bijvoorbeeld in de elektriciteitsopwekking en warmte-leveringssystemen omvatten zeer uiteenlopende media: verzadigde stoom, oververhitte stoom, perslucht, stikstof, vloeibare gassen, rookgassen, kooldioxide, volledig gedemineraliseerd water, oplosmiddelen, thermische oliën, boiler voedingswater, condensaat, enz.

4 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Vortex flowmeters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Unieke Prowirl 200

Vortex flowmeters zijn ook goed te gebruiken voor het meten van de massastroom. Daarom zijn moderne Vortex meters zoals de multivariabele Prowirl 200 gebouwd voor meer dan alleen het meten van de volumestroom, en worden compleet geleverd met temperatuursensor en flowcomputer.

Prowirl 200 is 's werelds eerste Vortexmeter met de mogelijkheid om de stoomkwaliteit te monitoren en onmiddellijk een alarmbericht te genereren in het geval van natte stoom. Prowirl 200 kan ook worden gebruikt voor flow veiligheidssystemen tot SIL 2 en SIL 3 en is onafhankelijk geëvalueerd en gecertificeerd door de TÜV Rheinland in overeenstemming met IEC 61508.

Het Vortex flowmeetprincipe

Dit meetprincipe is gebaseerd op het feit dat er turbulentie ontstaat stroomafwaarts van een obstakel in de stroom, zoals een brugpijler.

Binnen in elke Vortex-flowmeter is een zgn. blufbody midden in de meetbuis gemonteerd. . Zodra de stroomsnelheid een bepaalde waarde bereikt, vormen zich wervelingen achter deze blufbody, maken zich los en worden stroomafwaarts gevoerd. De frequentie van deze wervelingen is direct evenredig met de gemiddelde stroomsnelheid en dus de volumestroom.

De losgemaakte wervelingen aan beide zijden van de blufbody genereren afwisselend een lokale positieve of negatieve druk die wordt gedetecteerd door de capacitieve sensor en doorgegeven aan de elektronica als het primaire digitale, lineaire signaal.

Voordelen

  • Universeel geschikt voor het meten van vloeistoffen, gassen en stoom
  • Grotendeels niet beïnvloed door veranderingen in druk, dichtheid, temperatuur en viscositeit
  • Hoge langetermijnstabiliteit: geen nulpuntsdrift en levenslange K-factor
  • Grote turndown van typisch 10:1 tot 30:1 voor gas/stoom , of tot 40:1 voor vloeistoffen
  • Breed temperatuurbereik: – 200 tot + 400 °C (+ 450 °C op aanvraag)

Downloads