Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Focus op efficiëntie

Moderne architectuur en een duurzaam energieconcept markeren de site.

Er is € 25.000.000 geïnvesteerd in de uitbreiding en herbouw van het competentiecentrum voor vloeistofanalyse. Extra productieruimtes, moderne kantoren, laboratoria, trainings- en conferentieruimtes onstonden in Gerlingen, Duitsland. "Als bedrijf dat actief is op het gebied van milieu, vonden we dat we een boodschap over moesten brengen", legt algemeen directeur Dr Manfred Jagiełła uit - met als resultaat dat de laatste technieken in de gebouwbeheerstechniek techniek is gebruikt in het nieuwe gebouw.

Alles onder controle. ©Endress+Hauser
Centraal element van het energieconcept. ©Endress+Hauser

Verwarming, koeling en kracht

Het middelpunt is een gecombineerde warmtekrachtcentrale, die ook fungeert als een back-up generator, vooral voor het rekencentrum. Het aardgas genereert 223 kilowatt elektriciteit naast 335 kilowatt van de verwarmingskracht die kan schakelen naar de koeling - een zeer speciale functie - als dat nodig is: compact absorptiekoelers werden speciaal ontwikkeld ontwikkeld voor dit doel in de loop van een R&D-project, er is gekozen voor een pilot-installatie en dit heeft de efficiëntie aanzienlijk verhoogd.

Thermo-actieve gebouwsystemen

Leidingdoorvoeringen in betonnen plafonds en vloeren waardoor de bouwelementen in de winter als hittecollectoren en in de zomer als koudecollectoren fungeren zodat de energie voor verwarming en koeling verminderen.
Frisse lucht wordt het gebouw ingeleid door aardcollectoren - zes lange buizen elk 1,40 meter in diameter, geïntegreerd in de fundering. Slechts een paar graden Celsius verschil hebben een enorme impact - en de energiekosten dalen in lijn met de energiebehoefte.

Een levend dak


De vergroening van de grote dakvlakken is meer dan een blikvanger. Het verbetert het klimaat in het gebouw en het ontlast de openbare riolering, omdat de planten veel regenwater absorberen. Het dak is een biotoop geworden.

Stimulans en verplichting

Voor de energiehuishouding van het gebouw, was Endress+Hauser Conducta één van de eerste bedrijven die gecertificeerd werd in het kader van ISO-norm 50001. En het Duitse ministerie van Business and Technology beloonde de consistente energie-optimalisatie van de site in 2012 met een award voor energie-efficiëntie.

Contact