Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Geen schone schijn bij Emmi

Efficiënte afvalwaterzuivering met Oxymax COS61D in de sequencing batch reactor van een melkfabriek

Dankzij de optimale regulering van het beluchtingssysteem in de SBR (sequencing batch reactor) bespaart melkverwerker Emmi nu 40-50% aan energie bij het voorzuiveren van afvalwater.

Duurzame afvalwaterzuivering bij de melkfabriek van Emmi in het Zwitserse Dagmersellen ©Endress+Hauser

Duurzame afvalwaterzuivering bij de melkfabriek van Emmi in het Zwitserse Dagmersellen

Voordelen op een rij

  • 40-50% energiebesparing bij de afvalwaterzuivering dankzij nauwkeurige regulering van de zuurstofpompen

  • Kostenbesparingen gedurende het hele proces

  • Het duurzaamheidsconcept van Emmi wordt gecompleteerd door lange onderhoudsintervallen en de hoge stabiliteit van het systeem

  • Gelijktijdige bewaking van verschillende meetpunten en parameters met behulp van meerkanaals
    transmitters

  • Het energierijke slib kan uiteindelijk worden gebruikt bij de productie van biogas

Rolf Reichlin

De Oxymax is onderhoudsarm, robuust en betrouwbaar, kortom de ideale sensor.

Rolf Reichlin, Operator
Industriële afvalwater- zuiveringsinstallatie, Emmi in het Zwitserse Dagmersellen

Uitdagingen

Het bedrijf doet er alles aan om de impact van zijn productieactiviteiten op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Daarom waren de doelstellingen:

  • Duurzame afvalwaterzuivering met 95% minder chemisch zuurstofverbruik (CZV)

  • gecombineerd met aanzienlijke energiebesparingen.

Hiervoor moest de hoge CZV-belasting van 5.000 mg/l in de stroomopwaartse ICR (internal circulation reactor) teruggebracht worden tot ca. 300 mg/l en vervolgens in de SBR tot ca. 15 mg/l.

Onze solution

Bij Emmi zorgen de systemen van Endress+Hauser voor een efficiënt zuiveringsproces in de SBR:

  • De digitale en optische Oxymax COS61D sensor meet het zuurstofgehalte in het afvalwater snel en continu.

  • De meerkanaals Liquiline CM44 transmitter verzendt de waarden naar de controlekamer.

Het resultaat is dat het zuiveringsproces op betrouwbare wijze wordt ondersteund en de dure aanvoer van zuurstof wordt beperkt. Parallelle bewaking van de pH-waarde met Orbisint CPS11D sensors voorkomt dat fermentatie optreedt.