Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

31 Januari - Endress+Hauser College Basics of Safety 2019

Wat komt er allemaal bij kijken om een proces veilig te krijgen en te houden.

U kent ze wel, de borden bij de poort met het aantal dagen zonder ongelukken op de site. Maar ook de nieuwsberichten dat bedrijven hun “license to operate” verliezen omdat de locatie niet als veilig is beoordeeld. Er hangt veel af van veiligheid, zowel fysiek voor het personeel, economisch, imago als voor het milieu. Eén van de mogelijkheden om het proces veiliger te laten verlopen is de invoer van instrumentele veiligheid. In dit college gaan we in op de IEC61511
(SIL) en kijken we wat er allemaal bij komt kijken om een proces veilig te krijgen en te houden.

Inhoud

  • Tijdens deze Endress+Hauser college vertelt Aldert Schollaardt, Manager Marketing bij Endress+Hauser over de basics of safety; wat komt er allemaal bij kijken om een proces veilig te krijgen en te houden

  • Elke middag wordt afgesloten met een open vraag/discussie ronde.
    De middag begint om 12.30 uur met de lunch. Om 13:00 gaat het college van start en deze eindigt rond 16.00 uur. Onder het genot van een hapje en drankje is er dan nog tijd om na te praten.

  • Klik hier voor uw aanmelding en overige informatie over de Endress+Hauser Colleges

Doelstellingen

  • Maak kennis met onze kennis tijdens deze kleinschalige bijeenkomst, geen groot seminar maar kort en krachtig waardoor u actief kunt deelnemen.

Voor wie interessant?

  • Geïnteresseerden in instrumentele veiligheid (IEC61511) (SIL)