Electromagnetische flowmeter Picomag

Plug-en-play flowmeter voor utilities

Bent u op zoek naar ruimtebesparende flow- en temperatuurmeettechnieken? Wordt u geconfronteerd met de noodzaak om kosten-efficiënte apparaten te gebruiken in uw plant? Of moet u voldoen aan specificaties of wettelijke voorschriften met nog strengere procesbeheersing op tal van meetpunten?
Ja? Dan biedt E-direct u precies wat u nodig heeft met de nieuwe Picomag!

Voordelen

  • Betrouwbare meting en bewaking van industrieel water, koelwater of warm water

  • Gelijktijdige meting van flow en temperatuur

  • Tijdbesparende apparaatconfiguratie, zelfs wanneer de flowmeter moeilijk te bereiken is, dankzij de Bluetooth-connectiviteit

  • Gemakkelijke toegang tot gegevens via de intuïtieve SmartBlue-app

  • Flexibele integratie in alle veldbussystemen via IO-Link

Wat u kunt verwachten

Intuïtieve inbedrijfstelling en bediening: SmartBlue-app voor veilige draadloze toegang tot alle apparaatgegevens via Bluetooth.


Optimale systeemintegratie:Tal van configureerbare in- en uitgangen. IO-Link voor naadloze integratie in bestaande veldbussystemen.

Snelle en veilige diagnose: Duidelijke en ondubbelzinnige waarschuwingen en alarmmeldingen.

Gebruiksvriendelijke weergave: Overzichtelijke weergave met automatische schermoriëntatie. Weergave van flow, totalisator of temperatuur.

Verder biedt E-direct u

Eenvoud. Alle inspanningen worden geleverd om uw ervaring zo eenvoudig mogelijk te maken, van eenvoudige productselectie en gebruiksvriendelijke installatie en bediening,tot vereenvoudigde plaatsing van bestellingen.

Kwaliteit. Meer dan 60 jaar ervaring in het ontwikkelen, produceren en verkopen van instrumenten voor procesautomatisering. Onze in gebruik zijnde producten zijn gecertificeerd en getest, daarom bieden we de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.