Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cerabar PMC71B - druktransmitter

Cerabar PMC71B - druktransmitter

Slimme druktransmitter die procesonregelmatigheden detecteert, zoals veranderingen van de luskenmerken

PMC71B
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
Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard:
    up to 0.05 %
    Platinum:
    up to 0.025 %

  • Process temperature

    -40°C...+150°C
    (-40°F...+302°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Main wetted parts

    Ceraphire ceramic
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez, Chemraz

  • Material process membrane

    Ceramic

  • Measuring cell

    100 mbar....40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Toepassingsgebied

Deze transmitter behoort tot de nieuwe Cerabar-generatie. Het instrument is robuust en kan op afstand worden bediend via een app middels een beveiligde Bluetooth-verbinding. Het maakt ook toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk.
De software maakt een eenvoudige bediening mogelijk. Intuïtieve wizards leiden de gebruiker door de installatie, de proof-test en de verificatie van het instrument.
Heartbeat Technology biedt controle- en bewakingsfuncties om ongewenste onregelmatigheden te detecteren, bijv. veranderingen van de luskenmerken.

  • Drukbereik: tot 40 bar (600 psi)

  • Volledig vacuümbestendig tot een procestemperatuur van +150 °C (302 °F)

  • Nauwkeurigheid: tot +/- 0,025%

Voordelen

  • Met Heartbeat Technologie kunt u de conditie van het instrument controleren terwijl het proces loopt.

  • Eenvoudige indicatie van de status van het instrument - het display verandert van groen naar rood bij diagnosemeldingen

  • Minder systeemstoringen - foutloze SIL-inbedrijfstelling en instrumentgestuurde proof-test

  • Draadloze bediening van het instrument in moeilijk bereikbare procesgebieden met de SmartBlue-app

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products