Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture loop-powered indicator RIA15

RIA15 process indicator

Loop-powered Ex ia process indicator as field or control panel device for 4 to 20 mA signals or HART®protocol

RIA15
Please Wait (spinning wheel)
Prijzen worden geladen
Prijzen tijdelijk niet beschikbaar
Price on request
Bezig met activeren van prijs
Prijs: Informatie verstrekken
5 jaar garantie

Techniek waarop u kunt vertrouwen

Onze Fundamental Selectie-instrumenten hebben een verlengde garantie van 5 jaar – een duidelijk teken van ons vertrouwen in de langdurige betrouwbaarheid en prestaties.

Mocht er zich een garantiegeval voordoen, dan kunt u rekenen op een snel vervangingsproces en minimale administratieve rompslomp – dit geeft u zekerheid wanneer het nodig is en helpt u om uw bedrijfsvoering soepel te laten verlopen.

Garantievoorwaarden van toepassing

De verlengde garantie is onderworpen aan specifieke voorwaarden. Raadpleeg voor volledige details de lokaal geldende Algemene Voorwaarden (GTC) op de betreffende landpagina van onze website.

Overzicht specificaties

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA/HART®

  • Output

    Not defined

  • Display

    LCD 17 mm (0.67")
    5-digit
    7-segment bargraph
    Plain text display for unit/TAG
    Activatable backlight

  • Power Supply

    Loop powered

Toepassingsgebied

The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.

  • Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries

  • Panel-mount housing or field housing as local display

  • Scalable display value

  • With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.

Voordelen

  • Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master

  • 5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated

  • Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth

  • No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)

  • Easy 3-key operation for configuring the device

  • International approvals; marine approval

  • SIL interference freeness acc. to EN 60508

Video's

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger