Title

Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Proline Promass A voor de laagste flow rates

Lichtgewicht single-tube Coriolis flowmeter met de hoogste nauwkeurigheid

Publicatiedatum 02.08.2018

Maximale precisie dankzij het innovatieve sensorconcept

Het Promass A sensorsysteem is gemonteerd op een bodemplaat die fungeert als "schokdemper", die het Coriolis-meetsysteem effectief beschermt tegen externe pijptrillingen en pijpkrachten. Andere factoren die een rol spelen zijn de veel hogere trilfrequentie van de meetbuis en het volledig gebalanceerde trilgedrag van de meetbuis. Bij een maximaal gemeten fout van ±0,1% zijn metingen tot 8 g/min mogelijk, of indien de fout maximaal ±1% mag zijn zelfs een hoeveelheid van minder dan 1 g/min.

Promass A met Heartbeat technology ©Endress+Hauser

Het device ontwerp - robuust en voor de industrie geoptimaliseerd

Door de hoge corrosiebestendigheid (roestvrij staal, legering C22; NACE MR0175/MR0103) is de Promass A bij uitstek geschikt voor procesapplicaties, met name voor offshore en onshore gebieden met agressieve, zoute lucht. Andere aanbevolen applicaties zijn te vinden in de voedingsmiddelen- en life sciences industrie met hygiënische of steriele omgevingen. Dit wordt gewaarborgd door diverse certificaten en keurmerken (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP klasse VI, TSE/BSE) maar ook door roestvrij staal in farmaceutische kwaliteit.

Transmitters voor naadloze systeemintegratie

Verschillende transmitters zijn beschikbaar voor Promass A: Proline 200 (2-draads instrument ), Proline 300 (4-draads instrument ) of Proline 500 (remote versie). Zij maken gelijktijdige meting van massaflow, volumeflow, dichtheid, concentratie en temperatuur mogelijk. Toegang tot meet- en diagnosegegevens is altijd mogelijk dankzij de vele veldbussen (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) en ook door de vrij te combineren I/O's en WLAN (webserver).

Heartbeat Technology – voor maximale bedrijfsveiligheid

Heartbeat Technology is een testfunctie die in alle Proline-meetapparatuur is geïntegreerd en permanente zelfdiagnose en een metrologisch traceerbare apparaatverificatie zonder procesonderbreking mogelijk maakt, gecertificeerd door TÜV SÜD. Dit alles vermindert de complexiteit en risico's en verhoogt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid binnen een fabriek. Sinds hetPromass A meetsysteem is ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61508 (SIL), wordt het bij voorkeur ook gebruikt in veiligheidsgerelateerde applicaties.

Promass A met Heartbeat technology ©Endress+Hauser

Promass A garandeert maximale robuustheid en nauwkeurig gemeten waarden met een ongeëvenaarde herhaalbaarheid. Dit alles dankzij het innovatieve sensorconcept, dat een nieuwe standaard vormt in de Coriolis-meettechnologie. Promass A is licht en compact, zonder prestatie- en robuustheidsverlies. Het meetapparaat is daarom bij uitstek geschikt voor een ruimtebesparende installatie, bijvoorbeeld in modulaire procesinstallaties en skids.

Lees over vergelijkbare onderwerpen

Downloads

Ontdek aanvullende hulpbronnen

document icon
Innovation brochure – Proline Promass A
Proline Promass A - The lightweight champion with the highest accuracy for the lowest flow rates
download icon Downloaden
document icon
eBook – Proline Promass A
Check out this compact Coriolis single-tube system for the precise measurement of the lowest flow quantities of just a few grams per minute and easily access related tools such as movies or brochures.
download icon Downloaden
Microphone with coffee cup ©Endress+Hauser

Perslijst

Blijf op de hoogte door u te abonneren op de perslijst van Endress+Hauser.
Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *
Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.