©Endress+Hauser
Opvolger
Specialist for hygienic applications with a compact, easily accessible transmitter
Meer informatie
Specialist for hygienic applications, as remote version with up to 4 I/Os
Meer informatie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Product headline
The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content diagnostics. For demanding hygienic applications.
Sensor features
Flexible installation concept – numerous hygienic process connections. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. Liner made of PFA. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).
Transmitter features
Highest performance – with integrated solids measurement for demanding fluids. Highest safety – integrated electrode cleaning. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Two switch outputs.
Wetted materials
Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve Seals: O-ring seal (EPDM, FKM, Kalrez), aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone) Grounding Rings: stainless steel, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantalum
Medium temperature range
-20...+150°C (-4...+302°F)
Display/Operation
Four line display with backlit Touch control
Outputs
4...20 mA Pulse / frequency(active/passive) Relais Status
Digital communication
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Hygienic approvals and certificates
Meest gedownload
Proline Promag 55
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.
EN
NL
CS DE ES FR IT JA PL RU
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Taal:
Engels
Versie:
27/04/2021
Bestandsgrootte:
8 MB
Bestandsnaam:
BA00119DEN_1421.pdf
101 documenten
Proline Promag 55H
Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring System The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content diagnostics
EN
NL
Duits French Italiaans Japans Chinees
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Taal:
Engels
Versie:
28/04/2017
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
TI00096DEN_1517.pdf
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Russisch
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Taal:
Engels
Versie:
27/04/2021
Bestandsgrootte:
8 MB
Bestandsnaam:
BA00119DEN_1421.pdf
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 Operating Instructions.
EN
NL
Tsjechisch Duits Spaans French Italiaans Japans Pools Russisch
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Taal:
Engels
Versie:
19/10/2009
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
BA120DEN_1009.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
NL
Duits Russisch
27/11/2017
01/12/2009
01/09/2006
Taal:
Engels
Versie:
27/11/2017
Bestandsgrootte:
5.6 MB
Bestandsnaam:
BA00126DEN_1317.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
NL
Duits Russisch
27/11/2017
01/03/2011
14/09/2010
19/10/2009
01/12/2007
Taal:
Engels
Versie:
27/11/2017
Bestandsgrootte:
8.7 MB
Bestandsnaam:
BA00124DEN_1417.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions.
EN
NL
Duits Russisch
01/02/2011
14/09/2010
01/12/2007
01/09/2006
Taal:
Engels
Versie:
01/02/2011
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
BA00125DEN_1311.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions.
EN
NL
Duits
01/12/2009
01/09/2006
Taal:
Engels
Versie:
01/12/2009
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA127DEN_0709.pdf
Proline Promag 55
Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN
NL
Bulgaars Duits Spaans Fins French Italiaans Portugees Chinees
27/04/2021
27/11/2017
28/09/2015
18/03/2011
01/03/2011
Taal:
Engels
Versie:
27/04/2021
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
KA00029DEN_1721.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
NL
Duits
15/11/2018
05/08/2014
Taal:
Engels
Versie:
15/11/2018
Bestandsgrootte:
393.9 KB
Bestandsnaam:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
NL
Duits
15/11/2018
18/11/2011
Taal:
Engels
Versie:
15/11/2018
Bestandsgrootte:
455.1 KB
Bestandsnaam:
EA00063DA2_1518.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Voedingsprint Pmag55, alle voedingsspan.
Tekeningnummer
Bestelcode
F
71029347
Kit p.s.b.55 all voltage HE
Tekeningnummer
Bestelcode
F
71039470
Set 10 zekeringen T 2A00/250V
Tekeningnummer
Bestelcode
7
50094003
Kit meas. amplifier Pmag 55 WEA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71029343
Kit meas. amplifier 55 WEA HE
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71039462
Kit meas. amplifier Pmag 55 ESS
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71029344
Kit meas. amplifier 55 EES HE
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71039463
Kit meas. amplifier Pmag 55 SEA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71029345
Kit meas. amplifier 55 SEA HE
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71039464
Kit meas. amplifier Pmag 55 CN
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71029346
Kit meas. amplifier 55 CN HE
Tekeningnummer
Bestelcode
B
71039465
P53/83/93/65 stroom/freq/2 relais Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71039475
P53/83/93/65 stroom/freq.ex.
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71039476
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71066580
PNG COM 53/83/93 Foundation Fieldbus Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71095037
Kit com 50/53/83/65 Profibus DP Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71021742
Kit I/O 50/53/83 Profibus DP HE EX
Tekeningnummer
Bestelcode
C
71039484
Set Com 53/83 Profibus DP 2Interf. Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Tekeningnummer
Bestelcode
D
71039486
P53/8x/93 stroom+3 interface Ex
Tekeningnummer
Bestelcode
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Tekeningnummer
Bestelcode
D
71039477
P53/P8x/P93 stroomuitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Tekeningnummer
Bestelcode
2
71039487
Kit Sub PCB frequentie uitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
3
50096835
Kit Sub PCB frequentie uitgang
Tekeningnummer
Bestelcode
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Tekeningnummer
Bestelcode
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Tekeningnummer
Bestelcode
3
71039489
Tekeningnummer
Bestelcode
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Tekeningnummer
Bestelcode
4
71039492
PNG SUBPRINT 53/83/93 RELAIS UITGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
5
50096836
PNG SUBPRINT 53/83/93 RELAIS UITGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
5
50096836
Tekeningnummer
Bestelcode
5
71039491
Tekeningnummer
Bestelcode
5
71039491
PLINE 53/83 SUBPRINT STROOMINGANG
Tekeningnummer
Bestelcode
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Tekeningnummer
Bestelcode
6
71039488
Tekeningnummer
Bestelcode
E
50096754
P53/83/93 display wandbehuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
E
50096755
5x/40/8x aansluitprinten veldbehuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
G
50094016
PNG Busprint 5x/8x V4A behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
H
50099099
P5x/8x/9x busprint wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
21
50094017
P5x/8x/9x I/O aansluitpr. wandbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
18
50094014
PNG aansluitprint 5x wandbehuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Tekeningnummer
Bestelcode
19
71039496
P5X/8X/40 AANSLUITKLEMMENSET VELDBEH.
Tekeningnummer
Bestelcode
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Tekeningnummer
Bestelcode
30
50108140
P5x/P8x/P9x DAT.MOD. Meetpunt
Tekeningnummer
Bestelcode
1
50094004
Kit S-Dat Pmag 55 programmed
Tekeningnummer
Bestelcode
S
71029348
Deksel 5X/8X met venster RVS-behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
17
50099100
Tekeningnummer
Bestelcode
8
50094026
PNG Deksel 5x/40/8x zonder display
Tekeningnummer
Bestelcode
9
50094028
PNG Deksel aansluitruimte
Tekeningnummer
Bestelcode
10
50094038
PNG WARTEL M20 x 1,5 ( 10 STUKS )
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50096840
PNG WARTEL M20 x 1,5 ( 10 STUKS )
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50096840
PNG Wartel Found. Fieldbus
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50094984
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098037
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/G 1/2" (10
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098041
PNG Wartel verloop M20 x 1,5/NPT 1/2" (1
Tekeningnummer
Bestelcode
15
50098042
PNG montageframe veld/RVS beh.
Tekeningnummer
Bestelcode
12
50096839
Tekeningnummer
Bestelcode
13
50096841
PNG Mof voor veld/RVS behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
14
50099102
PNG Dekselafdichtingen Veldbehuzing
Tekeningnummer
Bestelcode
20
50094041
PNG O-ring deksel ( 10 stuks ) veldbeh.
Tekeningnummer
Bestelcode
11
50094050
PNG afdichtingsset V4A behuizing
Tekeningnummer
Bestelcode
16
50099101
PNG Behuizings onderdelen W/P/H FS
Tekeningnummer
Bestelcode
25
50098019
PNG Behuizings onderdelen W/P/H kompakt
Tekeningnummer
Bestelcode
23
50098020
PNG Behuizingsafdichting H kompakt
Tekeningnummer
Bestelcode
22
50098021
PNG Behuizingsafdichting H FS
Tekeningnummer
Bestelcode
24
50098022
Kit 8 speciale bouten M6 Promag H DN25
Kabel voor separate uitv. PROMAG 50/53
Montage set voor transmitter 50/53
Promag 53/55, software package
Promag H/Dosimag, seal set
Wandmontageset PROMAG 50H/53H/23H/300H
Inlashulpstuk voor Promag H
Adapter voor PROMAG 50/53/23H
Aarding set PROMAG 50H/53H/23H
Commubox FXA193 (RS232) - Service
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles