E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Eenvoudig alles - alles eenvoudig

De toekomst heeft één gezicht
Vereenvoudig de complexiteit, verlaag de kosten, verhoog de veiligheid.

Wordt het niet eens tijd om te kijken of het niet beter, makkelijker, veiliger en vooral goedkoper kan? Waarschijnlijk zijn de meeste instrumenten die u engineert instrumenten met een eigen voeding (230V of 24V). Met de huidige stand van de techniek is dit niet meer nodig.
Vrijwel alle meetprincipes zijn beschikbaar in tweedraadstechnologie. Hiermee bespaart u kosten, wint u op veiligheid en levert u niet in ten opzichte van extern gevoede instrumenten. Endress+Hauser heeft bovendien een uniform bedieningsconcept.

Eenvoud

  • Tweedraads 4-20mA loop powered systeem voor flow en niveau (maar ook druk, temperatuur, analyse)

  • Uniform concept dat de bediening, inbedrijfstelling en systeemintegratie vereenvoudigd

  • Snelle inbedrijfname door ingebouwde wizards en helpschermen

  • Standaard 14 talen geïntegreerd, waaronder Nederlands

  • Eenvoudige systeemintegratie door uniforme DTM’s (Device Type Manager) voor elk FDT (Field Device Tool) platform

Kostenbesparend

  • Besparingen tot 1500,- euro op de bedradingskosten per meetpunt t.o.v. vierdraadtechnologie mogelijk

  • Reducering en flexibele uitwisselbaarheid van spareparts

  • Dure trainingen zijn niet meer nodig – eens geleerd is altijd geleerd

  • Verminderen van hercalibraties met Heartbeat Technologie™

Veiligheid

  • Ontwikkeld volgens alle relevante industriestandaarden zoals IEC61508, ATEX, NAMUR NE107

  • O.a. intrinsiek veilig (IS) ontwerp, geen hoge voedingsspanningen meer nodig

  • Diverse uitvoeringen voor toepassing SIL2 of SIL3 applicaties

  • Vermindering van complexiteit en diversiteit – minder kans op fouten

  • Inline verificaties met een Total Test Coverage tot 96% zijn mogelijk

Onderhoud

  • Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw instrument

  • Vervangen van componenten zonder dataverlies door ingebouwde slimme HistoROM

  • Vervangen van traditionele tweedraads instrumenten (VA meters, turbines) naar moderne technologieën mogelijk

  • Oplossingsgerichte diagnostiek volgens NAMUR NE-107

  • Diagnostiek, monitoring en verificatie met Heartbeat Technologie™

Ik wil graag meer weten over het tweedraads concept

Mijn gegevens:

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com
Online tools