E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Geen waterverlies met nieuwe troebelheidssensor.

Turbimax CUS52D: troebelheidssensor voor zeer helder water.

De Turbimax CUS52D is de nieuwe infrarood troebelheidsensor van Endress+Hauser voor zeer helder water. Het totale meetbereik van deze sensor gaat tot 4000 FNU, maar de belangrijkste toepassing is het meetbereik van 0,000 tot 1,000 FNU in (drink)water. Deze sensor kan zelfs inline in de hoofdleiding geplaatst worden: zo is er geen druppel waterverlies meer en heeft de gebruiker wel de nauwkeurigheid van een laboratoriummeting

Inline installatie

De Turbimax CUS52D meet nauwkeurig en betrouwbaar de troebelheid conform ISO7027. Dankzij het revolutionaire sensorontwerp heeft deze sensor geen last van lichtreflectie van de leidingwand. En doordat de sensor zelfs onder hoge druk (tot 10 bar overdruk) gebruikt kan worden, kan deze dus direct in de hoofdleiding gemonteerd worden. Het stromende water zorgt voor een zelfreinigend effect. Er is dus geen bypass installatie, waarbij waterverlies optreedt, noodzakelijk.

Armaturen

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om deze sensor in alle bestaande (doorstroom)armaturen van Endress+Hauser te plaatsen. Verder zijn nieuwe doorstroomarmaturen beschikbaar om bijvoorbeeld automatische ultrasone reiniging of terugvoer van het bypass-water richting het proces mogelijk te maken.

Plug&Play dankzij Memosens technologie

De Turbimax CUS52D is de opvolger van de CUS31 en voorzien van Memosens technologie. Dit betekent dat de communicatie digitaal is en de kalibratie al in de fabriek heeft plaatsgevonden. De sensor kan op alle bestaande Liquiline CM44x transmitters worden aangesloten.

Verificatie en (her)kalibratie

Veiligheid voor medewerkers en proces is zeer belangrijk, daarom is Formazine als kalibratiemedium niet gewenst. Endress+Hauser heeft slimme Solid State referenties ontwikkeld (CUY52) waarmee de sensor eenvoudig en vloeistofvrij gekalibreerd kan worden.

Ik wil graag meer weten over de Turbimax CUS52D

Mijn gegevens:

Stuur mij ook:

Succesverhalen

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com

Gerelateerd nieuws

Online tools