E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Compacte flowmeter voor water en afvalwater

Proline Promag 400/800
Robuust – Economisch - Nauwkeurig

De nieuwe Promag 400/800 is een speciaal voor de waterindustrie ontworpen flowmeter.
Door uitbreiding van de beschikbare nominale diameters, kunnen klanten nu profiteren van een grotere productrange met diameters tot maar liefst DN2400.

Voordelen

  • Eenvoudige montage

  • Intelligente transmitters

Eenvoudige montage

In kleine leidingen (DN50…300) vindt de inbouw plaats door middel van ‘lap joint’ flenzen. Dit flenstype biedt een hoge flexibiliteit, omdat de montage niet afhankelijk is van de oriëntatie van de montagegaten in de flenzen. Daarbij kan er met ‘lap joint’ flenzen een gewichtsreductie tot 30% worden gerealiseerd t.o.v. met conventionele flenzen uitgevoerde flowmeters.

Voor installaties in grotere leidingsystemen (DN 350 .. 2400) is de Promag uitgerust met standaard flensaansluitingen. Nieuw zijn hier de wezenlijke kortere en constructiematig geoptimaliseerde inbouwlengten, overeenkomstig met de ISO en DVGW standaarden (tot DN450), welke maar liefst tot 40% aan gewichtsbesparingen oplevert.

Eenvoudige montage

De Promag 400 serie is standaard voorzien van geïntegreerde webserver , waardoor programmeren van de flowmeter nog eenvoudiger wordt zonder gebruik te hoeven maken van additionele software
Zoals het instellen van:
• Meeteenheden
• Totalizers
• Doorstromingsrichting
• Display functies
• In- en uitgangen
Met de standaard geïntegreerde Heartbeat technologie in de flowmeter wordt uw flowmeter 24/7 gecontroleerd. Optioneel kunt u een Inline verificatie uitvoeren en testrapport genereren.

Geen voedingsspanning

Heeft u geen voedingspanning voorhanden dan biedt de Promag 800 uitkomst. Deze batterijgevoede unit, voorzien van GSM/GPRS modem, stuurt u op vast ingestelde tijden een e-mail of sms met meetgegevens.
De Promag W elektromagnetische flowmeter voldoet aan alle kwaliteitskenmerken conform de KIWA-HRA (voorheen ATA) en de bewezen Endress+Hauser Proline meetinstrumentatie range, waaronder een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid.

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com
Online tools