E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Gespecialiseerde flowmeter voor dispensers van vloeibaar aardgas (LNG)

LNGmass - Coriolis flowmeter

Vloeibaar aardgas (LNG) met zijn hoge energiedichtheid wordt steeds vaker toegepast als brandstof voor commerciële voertuigen, bussen, schepen en zelfs vliegtuigen. De nieuwe LNGmass van Endress+Hauser is een Coriolis stromingsmeter speciaal ontwikkeld voor dispensers, die de hoogste nauwkeurigheid en veiligheid garandeert tijdens het tanken in extreme temperaturen onder nul tot -196 ° C (-321 ° F). Maximale debieten tot 18.000kg/h (660lb/min) zijn hierbij mogelijk.

Voordelen

  • Uitstekende operationele veiligheid - betrouwbaar onder extreme omgevingsomstandigheden

  • Minder proces meetpunten - multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie - geen vrije in- en uitlooplengtes nodig

  • Ruimtebesparende zender - volledige functionaliteit op de kleinst mogelijke voetprint

  • Snelle inbedrijfname – voorgeconfigureerd instrument

  • Automatisch herstel van gegevens voor het onderhoud

Compact

Als het meest compacte meetinstrument voor vloeibaar aardgas ooit, past de LNGmass ook in de krapste beschikbare ruimte in iedere dispenser. Additionele inlaat en uitlaatlengtes zijn daarbij niet nodig. De LNGmass heeft geen bewegende delen en is daarom absoluut onderhoudsvrij. Simultaan kunnen massaflow en temperatuur gelijktijdig gemeten worden. De LNGmass is voorzien van wereldwijd erkende Ex goedkeuringen en een Modbus-RS485 interface, om gegevens direct door te geven aan de dispenserbesturing op een veilige en betrouwbare manier.

Ik wil graag meer weten over de LNGmass

Mijn gegevens

Stuur mij ook:

Succesverhalen

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com

Gerelateerd nieuws

Online tools