E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

De nieuwe Cerabar/Ceraphant compacte druktransmitters

Betrouwbaar, flexibel en gemakkelijk te installeren en in veel toepassingen inzetbaar

Endress+Hauser introduceert een nieuwe serie compacte absoluut en atmosferische druktransmitters. Het robuuste ontwerp en de hoge kwaliteitsnormen dragen bij aan een betrouwbare werking met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor standaard toepassingen in de proces- en voedingsmiddelenindustrie. Door de Fit for Purpose en Plug and Play geconfigureerde druktransmitters zijn de Cerabar en de Ceraphant in een breed scala van applicaties inzetbaar.

Cerabar PMP11/PMP21

  • Leverbaar in 316L materiaal met schroefdraad

  • IP68-beschermingsklasse

  • ATEX en scheepsvaartcertificeringen

Cerabar PMP23

  • Voorzien van volledig gelaste hygiënische procesaansluitingen zonder extra adapters of O-ringen

  • EG1935/2004 certificering, IP69-beschermingsklasse, EHEDG, 3-A en FDA

Ceraphant PTP31B/PTP33B

  • Digitale display met achtergrondverlichting

  • Instelmenu-structuur volgens de VDMA standaard

  • 4-20mA en PNP schakeluitgangen

  • Statusweergave en referentie nauwkeurigheid tot wel 0,3%

Contact

Endress+Hauser B.V.
Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Postbus 5102 1410 AC Naarden Nederland
Tel.: +31 (35) 6 95 86 11
Fax: +31 (35) 6 95 88 25
E-mail versturen www.nl.endress.com
Online tools