Aanwijsinstrumenten RID14 en RID16 voor PROFIBUS® PA- protocol
Gemeten waarden in een PROFIBUS® PA segment kunnen met de RID14/RID16 aanwijsinstrumenten lokaal worden weergegeven.
Verlicht display
Beide aanwijsinstrumenten bieden een groot, verlicht LC-display met 5 cijfers met een karakter hoogte van 26 mm (RID16) respectievelijk 20,5 mm (RID14) . Een staafgrafiek voor elk van de vermelde proces waarden biedt een snel proces overzicht . Via een extra tekstveld kan aanvullende informatie worden gegeven, zoals de technische eenheid, TAG, kwaliteitsindicatie of foutmelding.
Eenvoudige integratie
Door de “listener” functie kunnen de aanwijzers snel en eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande netwerken. De RID14 en RID16 luisteren naar de waarden die met de cyclische data-overdracht op de bus worden gecommuniceerd. Hiervoor behoeft alleen het adres van de respectievelijke deelnemer worden ingesteld. De indicatoren hebben zelf geen bus -adres nodig, zodat ze het verkeer op de bus niet extra belasten.
Setup
De setup kan eenvoudig worden gedaan met DIP-schakelaars direct op het apparaat of via een CDI-DTM en FieldCare device configuratie software. Met de setup via DIP-switches kunnen twee waarden kunnen worden geselecteerd en weergegeven. De volledige functionaliteit wordt bruikbaar met de setup via DTM, dan kunnen tot 8 waarden worden geselecteerd en afwisselend worden weergegeven.
Goedkeuringen
De indicatoren RID14 en RID16 zijn compatibel en getest met de profielen 2.0 , 3.0 , 3.01 en 3.02, daardoor kunnen ze gemakkelijk worden geïntegreerd in alle netwerken. De aanwijzers bieden twee verschillende veldbehuizing en diverse materialen (glasvezel versterkte kunststof, aluminium en roestvrijstaal), geschikt voor pijp en wandmontage. Alle versies hebben beschermingsklasse IP67 en NEMA 4X. Daarnaast zijn een groot aantal Ex goedkeuren beschikbaar (op de RID14 ook Exd).