De uitgangsscheidingsversterker RNO22 wordt gebruikt voor het veilig bewaken van componenten zoals regelkleppen, actuators, I/P-convertors of indicatoren. Het intrinsiek veilige instrument scheidt en verstuurt analoge signalen van 0/4 tot 20 mA en biedt bidirectioneel HART®-transparantie voor digitale communicatie met slimme actuators. Het compacte interface-instrument met maximaal twee galvanisch gescheiden kanalen maakt bewaking van onderbrekingen of kortsluitingen mogelijk voor een betrouwbare werking van kritische apparatuur.
1- of 2-kanaals uitgangsscheidingsversterker
Betrouwbare bewaking van actieve componenten zoals regelkleppen en druktransducers
Overdracht en galvanische scheiding van signalen van 0/4 tot 20 mA
Intrinsiek veilig [Ex-ia], installatie in Ex-zone 2
Geschikt voor gebruik in safety instrumented systems tot SIL 2 (SC 3) volgens IEC 61508
Bidirectionele overdracht van digitale HART®-communicatiesignalen
Omgevingstemperatuurbereik: –40 tot 70 °C (–40 tot 158 °F)
Voordelen
Veilige en betrouwbare bewaking van actieve componenten in gevaarlijke omgevingen
Snelle en eenvoudige bedrading en inbedrijfstelling: insteekaansluitingen, voeding via DIN-railbusconnector
Compacte behuizing: tot 2 kanalen op 12,5 mm (0,49 in) voor efficiënt gebruik van ruimte in schakelkasten
Nauwkeurige en betrouwbare signaaloverdracht
Bewaking van lijnonderbrekingen en kortsluitingen
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Product root: RNO22-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: BVS
Category: II 3 G, II (1) D, II (1) G
Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC, Ex ec
020 020 055
RNO22 Output amplifier 24V DC
CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according
to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Engelse versie - 09/2022
New version available in English
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Product root: RNO22- Region: Europe (ATEX) Approval agency: BVS Category: II 3 G, II (1) D, II (1) G Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC, Ex ec 020 020 055
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .